(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュアルシステムアーム(ノートPC台)

デュアルシステムアーム(ノートPC台)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
35,593円
税込単価
39,152円

液晶モニタアームとノートPC台で机上空間を有効活用【特長】・サブマシンのノート...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-LA602

1個

35,593( 39,152円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

液晶モニタアームとノートPC台で机上空間を有効活用

【特長】
・サブマシンのノートパソコンを設置するのに最適です。
・液晶ディスプレイとノートパソコンを1本のポールで設置することができます。
・ディスプレイ用アーム、ノートパソコン台用アームはともに3関節です。
・使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
・棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。
・デスクへの取付けはクランプ式になっており、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。
・ノートパソコン台は幅286mm、奥行286mmです。
・ノートパソコンを載せたままので打ち込みも可能です。
・ノートパソコン台は電話台としても使用できます。
・アームにはケーブルクランプが付属しています。
・VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
※75×75mmの場合ネジ穴周辺がへこんでいると、取付けができない場合があります。
※写真内の液晶ディスプレイ、ノートパソコンはアーム取付けイメージを説明するものであり、実際の商品には付属しておりません。
※想定されるディスプレイサイズは、一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

CR-LA602で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルシステムアーム(ノートPC台)の型番CR-LA602のページです。
型番CR-LA602に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュアルシステムアーム(ノートPC台)

デュアルシステムアーム(ノートPC台)

    デュアルシステムアーム(キーボード台)

    デュアルシステムアーム(キーボード台)

      ノートPCアーム

      ノートPCアーム

        水平多関節液晶モニタアーム(H420 1面)

        水平多関節液晶モニタアーム(H420 1面)

          耐荷重10KG 水平高稼働アーム(セット品)

          耐荷重10KG 水平高稼働アーム(セット品)

            32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 CR-PLKG10

            32型~65型対応ディスプレイ壁掛け金具 CR-PLKG10

              メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ ミスミ サンワサプライ
              通常価格 35,593円 24,900円 17,524円 21,815円 14,700円 10,900円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
              取付方法アーム(本体) 卓上クランプ固定 卓上クランプ固定 卓上クランプ固定 卓上クランプ固定 - -
              アーム可動方向 水平 水平 水平 - 水平 -
              対応ディスプレイサイズ 24~30インチ 24~30インチ - 24~30インチ - -
              耐荷重(Kg) アーム1つにつき8 アーム1つにつき8 8 8 10 -
              取付方法(モニタ) VESA75/100 VESA75/100 その他 VESA75/100 VESA75/VESA100 -

              デュアルシステムアーム(ノートPC台)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました