(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュアルシステムアーム(キーボード台)

デュアルシステムアーム(キーボード台)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,900円
税込単価
27,390円

液晶ディスプレイアームとキーボード台で机上空間を有効活用。【特長】・ディスプレ...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-LA601

1個

24,900( 27,390円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

液晶ディスプレイアームとキーボード台で机上空間を有効活用。
【特長】
・ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です
・使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます
・棚板の位置は机上面から80~450mmで調整ができます
・取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます
・キ-ボード台は幅500mm、奥行は200mmです
・キーボードケーブル台の四隅からケーブルを出すことができます
・アームにはケーブルクランプが付属しています
・VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています
(75×75mmの場合ネジ穴周辺がへこんでいると、取付けができない場合があります。)

CR-LA601で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルシステムアーム(キーボード台)の型番CR-LA601のページです。
型番CR-LA601に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュアルシステムアーム(キーボード台)

デュアルシステムアーム(キーボード台)

    デュアルシステムアーム(ノートPC台)

    デュアルシステムアーム(ノートPC台)

      ノートPCアーム

      ノートPCアーム

        水平多関節液晶モニタアーム(H420 1面)

        水平多関節液晶モニタアーム(H420 1面)

          耐荷重10KG 水平高稼働アーム(セット品)

          耐荷重10KG 水平高稼働アーム(セット品)

            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ ミスミ
            通常価格 24,900円 35,593円 17,524円 21,815円 14,700円
            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
            取付方法アーム(本体) 卓上クランプ固定 卓上クランプ固定 卓上クランプ固定 卓上クランプ固定 -
            アーム可動方向 水平 水平 水平 - 水平
            対応ディスプレイサイズ 24~30インチ 24~30インチ - 24~30インチ -
            耐荷重(Kg) アーム1つにつき8 アーム1つにつき8 8 8 10
            取付方法(モニタ) VESA75/100 VESA75/100 その他 VESA75/100 VESA75/VESA100

            デュアルシステムアーム(キーボード台)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            アーム本体カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました