(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パソコン自動切替器(8:1)

パソコン自動切替器(8:1)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
62,386円
税込単価
68,625円

PS/2接続とUSB接続の両方に対応した、デュアルインターフェース対応のパソコ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    切替器
  • 供給電源:
    セルフパワー
  • PC接続ポート数(ポート):
    8
  • コンソール接続ポート数(ポート):
    1
  • コンソール側キーボード・マウスのインタフェース:
    組合せ
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース:
    VGA(HD-15pin)
  • 寸法 縦(mm):
    44
  • 寸法 横(mm):
    433
  • 寸法 奥行き(mm):
    160
  • 消費電力(w):
    2.44(最大)
  • JANコード:
    4969887592526

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SW-KVM8UP

1個

62,386( 68,625円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PS/2接続とUSB接続の両方に対応した、デュアルインターフェース対応のパソコン自動切替器。
【特長】
・1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で8台までのパソコンを切替えて操作できます
・高性能ディスプレイの画質を最大限に使用できる超高解像度2048×1536ドットまでの解像度に対応しています
・パソコンとの接続はPS/2でもUSBでも可能で、PS/2接続のパソコンとUSB接続のパソコンを混在して接続することができます
(本製品にはパソコンとの接続ケーブルは付属されていません。接続コネクタに応じて別途接続ケーブルをご購入ください。)
・キーボード・マウスはPS/2でもUSBでも接続できるデュアルインターフェースに対応してるので、マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です
・キーボード・マウスエミュレーション機能を搭載し、KVMがどのポートを選択していてもパソコン起動時のブートエラーを回避します
・Windows OS、Mac OS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます
(カーネルのバージョン・ディストリビューションの仕様により使用できない場合があります。)
・一定時間間隔で自動的にポートを切替えるオートスキャンモードを搭載しており、パソコン動作状況の確認などに最適です
・ホットプラグに対応しているのでパソコンの追加・削除時に切替器の電源を切る必要がなくメンテナンスが簡単です
・2段階までのカスケード接続に対応しています。最大64台のパソコンを1組のコンソールでコントロールすることができます
・キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目もすっきりできます
・19インチサーバーラックに取り付け可能です。(1Uサイズ取付け用金具付属)
・切替方法は前面パネルでのボタン切り替え、キー入力によるホットキー切替、OSD画面による切替操作が可能です
・使用するユーザーレベルで、操作できるOSD画面を制限したり、コンソールから全てのパソコンを同時にシャットダウンさせるブロードキャスト機能、2レベルパスワードセキュリティ機能などシステム管理に便利な多機能OSDを搭載しています

<OSDとは>
オン・スクリーン・ディスプレイの略でディスプレイ上に出る操作パネルを指します。一般的なディスプレイにも内蔵されている機能で画面の位置やコントラストなどを操作するときに利用する画面と同じものです。サンワプライ製のOSD搭載切替器は切替器本体を操作するOSDがディスプレイ上に表示されます。ドライバのインストールなどは一切必要なく、切替器を接続するだけで使用できます。

Loading...

SW-KVM8UPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パソコン自動切替器(8:1)の型番SW-KVM8UPのページです。
型番SW-KVM8UPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パソコン自動切替器(8:1)

パソコン自動切替器(8:1)

    PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4UP

    PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4UP

      USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2HVCN

      USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2HVCN

        パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2AUUN

        パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2AUUN

          パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2LXN

          パソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2LXN

            USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HVCN

            USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HVCN

              デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HDCN

              デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器(4:1) SW-KVM4HDCN

                ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2DUN

                ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2DUN

                  HDMI対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2WHU

                  HDMI対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) SW-KVM2WHU

                    LAN切替器 SW-LAN41

                    LAN切替器 SW-LAN41

                      メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                      通常価格 62,386円 38,864円 28,553円 12,237円 10,749円 42,829円 57,695円 18,242円 18,696円 6,009円
                      通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      種類 切替器 - - - - - - - - LAN切替器(4回路)
                      供給電源 セルフパワー - - - - - - - - 不要
                      PC接続ポート数(ポート) 8 - - - - - - - - -
                      コンソール接続ポート数(ポート) 1 - - - - - - - - -
                      コンソール側キーボード・マウスのインタフェース 組合せ - - - - - - - - -

                      パソコン自動切替器(8:1)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました