(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリムキーボード

スリムキーボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,349円
税込単価
8,084円

フルキーボードでありながら省スペース ノートと同じ軽いキータッチのスリムキーボ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キーボード
  • インターフェイス:
    USB
  • キー配列:
    日本語(かな付)
  • キー数(キー):
    105
  • キーボードタイプ:
    スリム
  • 寸法 奥行き(mm):
    130
  • 寸法 幅(mm):
    340
  • 寸法 厚み(mm):
    18.5
  • JANコード:
    4969887547229
  • キーストローク(mm):
    2.4±0.5
  • キーピッチ(mm):
    15.7
  • キースイッチ方式:
    パンタグラフ
  • ケーブル長(m):
    1.5
  • 対応OS:
    Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKB-SL02U

1個

7,349( 8,084円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

フルキーボードでありながら省スペース ノートと同じ軽いキータッチのスリムキーボード

【特長】
・長時間の入力作業でも手首や肩に負担をかけないスリムデザインです。
・入力感にこだわったパンタグラフキー採用で軽快なキー入力が可能です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

SKB-SL02Uで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリムキーボードの型番SKB-SL02Uのページです。
型番SKB-SL02Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリムキーボード

スリムキーボード

    キーボード USB接続 有線 コンパクト

    キーボード USB接続 有線 コンパクト

      有線フルキーボード USB接続 丸洗い対応

      有線フルキーボード USB接続 丸洗い対応

        キーボード BSKBU14シリーズ

        キーボード BSKBU14シリーズ

          スリムテンキーボード USB2.0ハブ(2ポート)Tabキー付き

          スリムテンキーボード USB2.0ハブ(2ポート)Tabキー付き

            有線コンパクトテンキーボード

            有線コンパクトテンキーボード

              有線スタンダードキーボード USB&PS2接続

              有線スタンダードキーボード USB&PS2接続

                メーカー サンワサプライ バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー
                通常価格 7,349円 2,889円 4,338円 3,589円 3,772円 3,127円 2,612円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目  
                種類 キーボード キーボード キーボード キーボード テンキー テンキー キーボード
                インターフェイス USB USB USB USB USB - 組合せ
                キー配列 日本語(かな付) 日本語 日本語 日本語 その他 - 日本語
                キー数(キー) 105 80 108 102 19 - 108
                キーボードタイプ スリム コンパクト スタンダード スリム(薄型) スタンダード - スタンダード

                スリムキーボードのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました