(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

120mmケース用ファン

120mmケース用ファン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,404円
税込単価
1,544円

PCケースに取り付け可能な大型の12cmファン【特長】・120mmの大型ファン...

詳細情報を確認する

  • 回転数(rpm):
    1200
  • JANコード:
    4969887288863

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TK-FAN5

1個

1,404( 1,544円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PCケースに取り付け可能な大型の12cmファン

【特長】
・120mmの大型ファンで、冷却効果がアップします。
・ネジ止めしやすいリブ無し形状です。(リブがないので、短いネジでも止められます。)

TK-FAN5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

120mmケース用ファンの型番TK-FAN5のページです。
型番TK-FAN5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

120mmケース用ファン

120mmケース用ファン

    LGA 1155/1156 3.4GHz以下対応CPUファン

    LGA 1155/1156 3.4GHz以下対応CPUファン

      Socket370 1.4GHz以下(CPUカード用/マザーボード)

      Socket370 1.4GHz以下(CPUカード用/マザーボード)

        LGA1155/1156 3.4GHz以下(マザーボード用)

        LGA1155/1156 3.4GHz以下(マザーボード用)

          Han防水コネクタ 1レバー式フード(ストレート)

          Han防水コネクタ 1レバー式フード(ストレート)

            Han防水コネクタ 1レバー式フード(中継用)

            Han防水コネクタ 1レバー式フード(中継用)

              Han防水コネクタ 2レバー式フード(中継用)

              Han防水コネクタ 2レバー式フード(中継用)

                Han防水コネクタ 2レバー式台座(中継固定用)

                Han防水コネクタ 2レバー式台座(中継固定用)

                  Han防水コネクタ 1レバー式フード(アングル)

                  Han防水コネクタ 1レバー式フード(アングル)

                    Han防水コネクタ 1レバー式台座(中継固定用)

                    Han防水コネクタ 1レバー式台座(中継固定用)

                      Han防水コネクタ 2レバー式フード(アングル)

                      Han防水コネクタ 2レバー式フード(アングル)

                        Han防水コネクタ 2レバー式台座(パネル取付用)

                        Han防水コネクタ 2レバー式台座(パネル取付用)

                          Han防水コネクタ 小型コネクタ

                          Han防水コネクタ 小型コネクタ

                            メーカー サンワサプライ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,404円 10,500円 4,200円 11,600円 479円 808円 3,158円 2,698円 503円 875円 1,761円 2,588円 920円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            回転数(rpm) 1200 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4969887288863 - - - - - - - - - - - -

                            120mmケース用ファンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            CPUファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました