(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液晶保護フィルム LCDシリーズ

液晶保護フィルム LCDシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,490円
税込単価
1,639円

【特長】・画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にする・テープ不要で、貼ってはが...

詳細情報を確認する

  • 素材:
    接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
  • 仕様:
    反射率:1.36%、透過率:93.6%、紫外線カット:99.9%
  • 付属品:
    取り付け用ヘラ

(i)ご注意

  • 超音波・電磁誘導・デジタイザ方式などの特殊なパネルには対応しません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種別
サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LCD-150

ディスプレイアクセサリー
W305×H228mm
4969887291993

1個

1,490( 1,639円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・画面への反射を防ぎパソコン作業を快適にする
・テープ不要で、貼ってはがせるシリコン膜タイプ
・0.2mm厚で液晶画面をキズ、ホコリから保護する
・ノートパソコンに使用しても、フィルムをつけたまま閉じられます
・付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます
・フリーカットタイプなので、お好きなサイズにカットができる
・タッチパネル・ペン入力に対応しています
・PET素材とシリコン膜の貼り合わせに接着剤を使用していませんので、液晶画面に接着成分が残ったり、はがれにくくなるといった不具合は起こりません
・2枚のPET(ポリエチレンテレフタレート)素材を接着剤で貼り合わせているので経年変化によるはがれなどの恐れがある。製品は1枚のPET(ポリエチレンテレフタレート)素材のみを使用している

(i)ご注意

  • 超音波・電磁誘導・デジタイザ方式などの特殊なパネルには対応しません。

LCD-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液晶保護フィルム LCDシリーズの型番LCD-150のページです。
型番LCD-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液晶保護フィルム LCDシリーズ

液晶保護フィルム LCDシリーズ

    DFR ディスプレイ固定部品-固定タイプ

    DFR ディスプレイ固定部品-固定タイプ

      調整付きディスプレイスタンド

      調整付きディスプレイスタンド

        グラフィックアダプター USB-4K/DP

        グラフィックアダプター USB-4K/DP

          フルHD対応DVIディスプレイ分配器(2・4分配)

          フルHD対応DVIディスプレイ分配器(2・4分配)

            高性能ディスプレイ分配器

            高性能ディスプレイ分配器

              HDMIアダプタ AD-HD01・AD-HD02・AD-HD04

              HDMIアダプタ AD-HD01・AD-HD02・AD-HD04

                メーカー サンワサプライ 鍋屋バイテック ミスミ アイ・オー・データ機器 サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                通常価格 1,490円 2,643円 11,600円 17,887円 31,923円 8,490円 5,756円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                素材 接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) - - - - - -
                仕様 反射率:1.36%、透過率:93.6%、紫外線カット:99.9% - - - - - -
                付属品 取り付け用ヘラ - - - - - -

                液晶保護フィルム LCDシリーズのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                画面保護
                評価 5.0満足度:5.02022/06/30
                信用できるメーカーのものなので購入しました。サイズを加工して使用しましたが、使いやすかったです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ディスプレイ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました