(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤルタイマー

ダイヤルタイマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
3,696円
税込単価
4,066円

【特長】タイマーで、切り忘れ防止、かしこく節電できるダイヤルタイマーです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

WH3101WP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WH3101WP

10

1個

3,696( 4,066円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
タイマーで、切り忘れ防止、かしこく節電できるダイヤルタイマーです。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

WH3101WPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルタイマーの型番WH3101WPのページです。
型番WH3101WPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤルタイマー

ダイヤルタイマー

    ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN

    ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN

      ソリッドステート・タイマ H3YN

      ソリッドステート・タイマ H3YN

        ソリッドステート・タイマ H3DS

        ソリッドステート・タイマ H3DS

          RS Pro アワーカウンタ DINレール取付 6桁

          RS Pro アワーカウンタ DINレール取付 6桁

            デジタル・デイリータイムスイッチ H5F

            デジタル・デイリータイムスイッチ H5F

              GT5P形小形タイマ

              GT5P形小形タイマ

                クォーツタイマ H5AN

                クォーツタイマ H5AN

                  PM4H-Fオフディレータイマ

                  PM4H-Fオフディレータイマ

                    デイリータイムスイッチ H5L

                    デイリータイムスイッチ H5L

                      GT5Y形小形タイマ

                      GT5Y形小形タイマ

                        ディップタイマ H3FA

                        ディップタイマ H3FA

                          ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H

                          ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H

                            メーカー Panasonic オムロン オムロン オムロン RS PRO オムロン IDEC オムロン Panasonic オムロン IDEC オムロン オムロン
                            通常価格 3,696円 2,704円 4,350円 4,580円 3,364円 18,738円 2,910円 35,624円 5,889円 26,217円 3,580円 2,453円 7,739円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 タイマ タイマ タイマ タイマ タイマ タイムスイッチ タイマ タイマ タイマ タイムスイッチ タイマ - タイマ
                            表示方法 アナログ アナログ アナログ 表示機能なし アナログ 液晶 アナログ アナログ アナログ 液晶 アナログ - アナログ
                            取付方法 プラグインソケット 表面取りつけ 表面取りつけ DINレール取付 その他 - プラグインソケット 表面取りつけ プラグインソケット パネル はんだ/ソケット - パネル/表面取りつけ(共用)
                            時間仕様(s) 11時間形 - - 0.1s~120h 0.1~99999.9h 24h×7日間(1min単位) - - - 24h×7日間(1min単位) - - -
                            電源電圧 AC専用 - - AC/DC DC専用 AC専用 - - - AC専用 - DC専用 -

                            ダイヤルタイマーのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            3Dプリンタの自動電源切用
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/14
                            3Dプリンタが自動電源OFFする機能がないためこのタイマで切っています。多色誤差がありますが問題レベルです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヒーターのON/OF
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/23
                            ヒーターのON/OFF制御用に使用しています。

                            ダイヤルタイプで操作が簡単なため、複雑な作業が無くて使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            音はなく、消し忘れに最適
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/02
                            職場では、ハンダこてや、電気ポットの消し忘れに使っています。
                            安全のため、ハンダをする方にはおすすめです。
                            家でも同じものを使っていますが、音はしません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タイマー
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/01
                            指定時間にON,OFF指定できて便利ですね。
                            他社にも似たものがあるけどデザインがいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました