(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FFプレート

FFプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
137円
税込単価
151円

【特長】埋込スイッチボックス1個用(PC用)のブランクプレートです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    化粧プレート
  • 適用:
    埋込スイッチボックス1個用(樹脂製・鉄製)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA-FF

50個

137( 151円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
埋込スイッチボックス1個用(PC用)のブランクプレートです。

PA-FFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FFプレートの型番PA-FFのページです。
型番PA-FFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FFプレート

FFプレート

    ノロ防止カバー (樹脂製埋込スイッチボックス1個用)

    ノロ防止カバー (樹脂製埋込スイッチボックス1個用)

      平塗代カバー (鉄製・埋込スイッチボックス用)

      平塗代カバー (鉄製・埋込スイッチボックス用)

        鉄製ブランクカバー (スイッチボックス1個用)

        鉄製ブランクカバー (スイッチボックス1個用)

          ボックスアジャスター

          ボックスアジャスター

            ボックスフィクチャー

            ボックスフィクチャー

              ブランクカバー

              ブランクカバー

                バックプレート (八角PCボックス用)

                バックプレート (八角PCボックス用)

                  バックプレート (四角PCボックス用)

                  バックプレート (四角PCボックス用)

                    プールボックス用 化粧プレート

                    プールボックス用 化粧プレート

                      ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMB

                      ポール用金具(ボルト締め)一体型 PMB

                        表示プレート (スライドボックス用)

                        表示プレート (スライドボックス用)

                          鉄製バックプレート (鉄製八角PCボックス用)

                          鉄製バックプレート (鉄製八角PCボックス用)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 河村電器産業 未来工業 未来工業
                            通常価格 137円 65円 300円 225円 336円 374円 166円 177円 291円 650円 5,289円 54円 227円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目  
                            種類 化粧プレート ケースカバー ケースカバー ケースカバー カバー用パーツ カバー用パーツ ケースカバー 化粧プレート 化粧プレート 化粧プレート ボルト 化粧プレート 化粧プレート
                            適用 埋込スイッチボックス1個用(樹脂製・鉄製) - - - - パイプ止兼用 - 八角PCボックス用 - - - スライドボックス ※SBE・SBE-S・SBE-M・KSBEは除く 鉄製八角、PCボックス

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました