(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
楽だしスタンド (CD管・PF管配管用スタンド)
  • 数量スライド割引

楽だしスタンド (CD管・PF管配管用スタンド) (レビュー)

通常価格(税別)
25,481円
税込価格
28,029円
通常出荷日
1日目
【特長】
・CD管・PF管の引き出しが1人でラクにできる配管用スタンドです。
・管がねじれずスムーズに引き出せます。(管が最後まで崩れません。)
・縦置きですからスペースをとりません。
・コンパクトな折りたたみ式!面倒な組み立ても不要です。
・軽量(4.5kg)で持ち運びがラクです。

楽だしスタンド (CD管・PF管配管用スタンド)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    単独での配管送りに
    評価 4.0満足度:4.02021/04/02
    新設での配管設置で使いました。
    よくある従来の床置き横タイプより圧倒的に使いやすいです。
    唯一の欠点は、脚の調整が出来ないので平たい箇所やコンクリ敷きじゃないと安定しないでコケてしまうこと。
    新設だとその場所を探すのが大変なのでコンパネを使い、結局は場所を取るので横置きが使いやすいという本末転倒になるので施工現場を選んでしまうのがネックです。もう一歩進化させれば最強でしょう。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

楽だしスタンド (CD管・PF管配管用スタンド)

楽だしスタンド (CD管・PF管配管用スタンド)

    ボイドハンガー(調整自在型)

    ボイドハンガー(調整自在型)

      PF管クリップ (H・L形鋼用)

      PF管クリップ (H・L形鋼用)

        連結サドル (PF管・VE管兼用)

        連結サドル (PF管・VE管兼用)

          ニューエンドカバー (オールポジション型) Gタイプ

          ニューエンドカバー (オールポジション型) Gタイプ

            環境配慮型EMシリーズ 曲がりコネクタ(30°) Gタイプ

            環境配慮型EMシリーズ 曲がりコネクタ(30°) Gタイプ

              PF管用 曲がりコネクタ(45°)

              PF管用 曲がりコネクタ(45°)

                CDガード

                CDガード

                  デッキプレート用 F・ころエンド

                  デッキプレート用 F・ころエンド

                    環境配慮型EMシリーズ F・ころエンド® (スクリュー釘付) Gタイプ

                    環境配慮型EMシリーズ F・ころエンド® (スクリュー釘付) Gタイプ

                      FEPリール

                      FEPリール

                        環境配慮型EMシリーズ PF管コネクタ Gタイプ

                        環境配慮型EMシリーズ PF管コネクタ Gタイプ

                          環境配慮型EMシリーズ エンドカバー (標準タイプ) Gタイプ

                          環境配慮型EMシリーズ エンドカバー (標準タイプ) Gタイプ

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 25,481円 355円 254円 86円 202円 145円 126円 69円 130円 209円 132,343円 159円 251円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質 樹脂 樹脂 - 難燃ABS 難燃ABS 樹脂 難燃ABS 難燃ABS 樹脂
                            適合 CD管・PF管(サイズ14~28) - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 SPCC(ローラー/アーム)、STKM(スタンド) POM SPHC(本体)、PP(クリップ) PP - - - SGCC PVC - SPHC他(台座)、角パイプ他(アーム)、SPHC(足)、丸パイプ他(ガイド棒) - PE

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。