【特長】・パテエースと組み合わせて使用します。・作業スムーズ。半割れですから、...
型番 | 関連 |
寸法 φD1(mm) |
商品タイプ |
適合穴径(ボイド開口)(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
21.5
|
50・57mm充填用
|
φ16~20
| 5個 | 100円(
110円
) | 1日目 | ||
27.8
|
50・57mm充填用
|
φ23~25
| 5個 | 119円(
131円
) | 1日目 | ||
34.2
|
50・57mm充填用
|
φ29~32
| 5個 | 126円(
139円
) | 1日目 | ||
40.5
|
50・57mm充填用
|
φ35~37
| 5個 | 137円(
151円
) | 1日目 | ||
53.2
|
50・57mm充填用
|
φ48~50
| 2個 | 148円(
163円
) | 1日目 | ||
60.3
|
50・57mm充填用
|
φ54~56(#50)
| 2個 | 175円(
193円
) | 1日目 | ||
66.5
|
50・57mm充填用
|
φ60~62
| 2個 | 239円(
263円
) | 1日目 | ||
79.2
|
50・57mm充填用
|
φ72~75
| 2個 | 252円(
277円
) | 1日目 | ||
87
|
50・57mm充填用
|
φ80~82(#75)
| 2個 | 282円(
310円
) | 1日目 | ||
141.4
|
50・57mm充填用(フリータイプ)
|
φ120~135(#125)
| 1個 | 549円(
604円
) | 1日目 | ||
173.4
|
50・57mm充填用(フリータイプ)
|
φ145~160(#150)
| 1個 | 735円(
809円
) | 1日目 | ||
214.4
|
50・57mm充填用(フリータイプ)
|
φ180~210(#175・200)
| 1個 | 2,179円(
2,397円
) | 1日目 | ||
52
|
50・57mm充填用(フリータイプ)
|
φ40~50
| 2個 | 148円(
163円
) | 1日目 | ||
63
|
50・57mm充填用(フリータイプ)
|
φ50~61(#50)
| 2個 | 175円(
193円
) | 1日目 | ||
79.2
|
50・57mm充填用(フリータイプ)
|
φ65~75
| 2個 | 252円(
277円
) | 1日目 | ||
88
|
50・57mm充填用(フリータイプ)
|
φ72~85(#75)
| 2個 | 282円(
310円
) | 1日目 | ||
115.8
|
50・57mm充填用(フリータイプ)
|
φ93.7~110(#100)
| 1個 | 450円(
495円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・パテエースと組み合わせて使用します。
・作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。