(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TLフレキ(波付管)

TLフレキ(波付管)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,083円 ~ 8,232円
税込価格
4,491円 ~ 9,055円

【特長】・TEL・LAN光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線及び通信線の配...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
材質
商品タイプ
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
樹脂
呼び線入
PE

1個

4,656( 5,122円 )

1日目

樹脂
呼び線無
PE

1個

4,083( 4,491円 )

1日目

樹脂
呼び線無
PE

1個

4,715( 5,187円 )

1日目

樹脂
呼び線入
PE

1個

8,232( 9,055円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TEL・LAN光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線及び通信線の配管に使用します
・可とう性が良い波付管です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TLフレキ(波付管)

TLフレキ(波付管)

    TLカップリング (エコノミータイプ)

    TLカップリング (エコノミータイプ)

      TLカップリング (TLフレキ継手)

      TLカップリング (TLフレキ継手)

        コンビネーションカップリング ミラレックス⇔薄鋼電線管(ねじ無)

        コンビネーションカップリング ミラレックス⇔薄鋼電線管(ねじ無)

          環境配慮型EMシリーズ PF管カップリング Gタイプ

          環境配慮型EMシリーズ PF管カップリング Gタイプ

            TLステップル

            TLステップル

              コンビネーションカップリング (マシンフレキ用)

              コンビネーションカップリング (マシンフレキ用)

                TLコネクタ

                TLコネクタ

                  CDジョイントナット

                  CDジョイントナット

                    カップリング (クイックタイプ)

                    カップリング (クイックタイプ)

                      PF管両サドル

                      PF管両サドル

                        異径アダプター(VE用サイズダウン) MVシリーズ

                        異径アダプター(VE用サイズダウン) MVシリーズ

                          異径アダプター (VE用サイズダウン)

                          異径アダプター (VE用サイズダウン)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 4,083円 54円 106円 1,422円 140円 30円 457円 137円 74円 59円 176円 457円 1,132円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            TLフレキ(波付管)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました