(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

給電ポール用 根かせ

給電ポール用 根かせ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,809円
税込単価
3,090円

給電ポール(丸)のショートタイプを土中埋設する場合に使用する補強金具です。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    給電ポール用 根かせ
  • 適合:
    MRPS-1、MRPOS-1

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRP-N

1個

2,809( 3,090円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

給電ポール(丸)のショートタイプを土中埋設する場合に使用する補強金具です。

MRP-Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給電ポール用 根かせの型番MRP-Nのページです。
型番MRP-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

給電ポール用 根かせ

給電ポール用 根かせ

    チャンネルベース(基台) JTZ

    チャンネルベース(基台) JTZ

      HVP-C ステンレス製チャンネルベースコンクリート基礎固定用

      HVP-C ステンレス製チャンネルベースコンクリート基礎固定用

        EX-1Z E用自立用基台

        EX-1Z E用自立用基台

          ZA 基台 深さ250mm

          ZA 基台 深さ250mm

            ZA 基台 深さ200mm

            ZA 基台 深さ200mm

              ZA 基台 深さ140mm

              ZA 基台 深さ140mm

                ZA 基台 深さ160mm

                ZA 基台 深さ160mm

                  ZA 基台 深さ300mm

                  ZA 基台 深さ300mm

                    ZA 基台 深さ350mm

                    ZA 基台 深さ350mm

                      ZA 基台 深さ120mm

                      ZA 基台 深さ120mm

                        EX-2ZD 自立用基台(左右分割タイプ)

                        EX-2ZD 自立用基台(左右分割タイプ)

                          EX-2Z E用自立用基台

                          EX-2Z E用自立用基台

                            メーカー 未来工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 2,809円 21,826円 24,096円 14,399円 7,126円 6,216円 6,216円 6,216円 8,463円 10,144円 5,969円 20,409円 24,089円
                            通常出荷日 1日目   9日目   3日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   3日目~   9日目   2日目~  
                            用途 その他 基台 その他 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台 基台
                            商品タイプ 給電ポール用 根かせ - - - - - - - - - - - -
                            適合 MRPS-1、MRPOS-1 - - - - - - - - - - - -

                            給電ポール用 根かせのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました