(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

給電ポール用 EVコネクタホルダー

給電ポール用 EVコネクタホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,760円
税込単価
6,336円

【用途】充電コネクタをポール、壁等に保持する場合に使用します。【適合】給電ポー...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • 寸法 横 W(mm)(mm):
    73
  • 寸法 縦 H(mm)(mm):
    151
  • 寸法 奥行 D(mm)(mm):
    70
  • 商品タイプ:
    給電ポール用 EVコネクタホルダー
  • 適合:
    給電ポール

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRP-CH

1個

5,760( 6,336円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】充電コネクタをポール、壁等に保持する場合に使用します。
【適合】給電ポール

MRP-CHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給電ポール用 EVコネクタホルダーの型番MRP-CHのページです。
型番MRP-CHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

給電ポール用 EVコネクタホルダー

給電ポール用 EVコネクタホルダー

    給電ポール (ベース付) EV・PHV用

    給電ポール (ベース付) EV・PHV用

      給電ポール用 ワイドスペーサー

      給電ポール用 ワイドスペーサー

        給電ポール (ベース付)

        給電ポール (ベース付)

          給電ポール用 根かせ

          給電ポール用 根かせ

            仮設単管スタンド

            仮設単管スタンド

              給電ポール用 CCIDホルダー

              給電ポール用 CCIDホルダー

                給電ポール (ベース付) ショート

                給電ポール (ベース付) ショート

                  TZ形チャンネルべース キャビネット外装パーツ

                  TZ形チャンネルべース キャビネット外装パーツ

                    キャビネットスタンド VP24

                    キャビネットスタンド VP24

                      スタンドパイプ

                      スタンドパイプ

                        ラクダシポール (仮設電源用伸縮ポール)

                        ラクダシポール (仮設電源用伸縮ポール)

                          Z キャビネットスタンド

                          Z キャビネットスタンド

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 河村電器産業 河村電器産業 篠原電機 未来工業 日東工業
                            通常価格 5,760円 40,321円 399円 32,201円 2,809円 12,811円 9,282円 31,973円 10,354円 3,079円 36,925円 1,152円 3,721円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   3日目~   19日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 その他 ポールスタンド その他 ポールスタンド その他 スタンド その他 ポールスタンド 基台 スタンド スタンド ポールスタンド スタンド
                            寸法 横 W(mm)(mm) 73 200 103 200 - 860 - 200 - - - 93 -
                            寸法 縦 H(mm)(mm) 151 1100 134 1100 - 1000~1280 - 500 - - - 6300 -
                            寸法 奥行 D(mm)(mm) 70 200 8 200 - 860 76.5 200 - - - 93 -
                            商品タイプ 給電ポール用 EVコネクタホルダー - 給電ポール用 ワイドスペーサー - 給電ポール用 根かせ - 給電ポール用 CCIDホルダー - - - - - -

                            給電ポール用 EVコネクタホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました