(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

給電ポール用 CCIDホルダー

給電ポール用 CCIDホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
9,282円 ~ 10,998円
税込価格
10,210円 ~ 12,098円

【特長】・EV・PHV用充電ケーブルのCCID用ホルダーです。・本体はゴムで覆...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • 寸法 奥行 D(mm)(mm):
    76.5
  • 商品タイプ:
    給電ポール用 CCIDホルダー

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法 横 W(mm)(mm)
寸法 縦 H(mm)(mm)
適合
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
113
76.5
CCIDサイズ:幅121mm、奥行き63.5mm以下

1個

9,282( 10,210円 )

1日目

132
78.5
CCIDサイズ:幅102mm、奥行き59.5mm以下

1個

10,998( 12,098円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EV・PHV用充電ケーブルのCCID用ホルダーです。
・本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。
・添付のねじ3本で表面から簡単に取り付けできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

給電ポール用 CCIDホルダー

給電ポール用 CCIDホルダー

    給電ポール用 EVコネクタホルダー

    給電ポール用 EVコネクタホルダー

      RDK フリーアクセスフロア用支持アングル

      RDK フリーアクセスフロア用支持アングル

        給電ポール (ベース付) EV・PHV用

        給電ポール (ベース付) EV・PHV用

          Z キャビネットスタンド

          Z キャビネットスタンド

            ポール用取付アーム

            ポール用取付アーム

              給電ポール (ベース付)

              給電ポール (ベース付)

                RDK フリーアクセスフロア用基台 寸法W(横)(mm)600・700・800

                RDK フリーアクセスフロア用基台 寸法W(横)(mm)600・700・800

                  RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用

                  RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用

                    フリーサイズボックススタンド 角柱型タイプ

                    フリーサイズボックススタンド 角柱型タイプ

                      ZM-A ポールスタンド(電線引出口付)

                      ZM-A ポールスタンド(電線引出口付)

                        給電ポール用 ワイドスペーサー

                        給電ポール用 ワイドスペーサー

                          給電ポール (ベース付) ショート

                          給電ポール (ベース付) ショート

                            メーカー 未来工業 未来工業 日東工業 未来工業 日東工業 内外電機 未来工業 日東工業 日東工業 ミスミ 日東工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 9,282円 5,760円 6,217円 40,321円 3,721円 8,334円 32,201円 16,821円 15,543円 - 34,955円 399円 31,973円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   2日目~   6日目~   5日目   2日目   1日目   1日目  
                            用途 その他 その他 その他 ポールスタンド スタンド その他 ポールスタンド 基台 基台 スタンド ポールスタンド その他 ポールスタンド
                            寸法 奥行 D(mm)(mm) 76.5 70 - 200 - 30 200 - - - - 8 200
                            商品タイプ 給電ポール用 CCIDホルダー 給電ポール用 EVコネクタホルダー - - - - - - - - - 給電ポール用 ワイドスペーサー -

                            給電ポール用 CCIDホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました