(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MRPOS-1SB
給電ポール・丸 (埋設タイプ) ショート コウグカンレン

給電ポール・丸 (埋設タイプ) ショート MRPOS-1SB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,846円
税込単価
30,631円

【特長】・アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチす...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ポールスタンド
  • 寸法 横 W(mm)(mm):
    90
  • 寸法 縦 H(mm)(mm):
    850
  • 寸法 奥行 D(mm)(mm):
    90
  • 種類:
    1箇所(正面)

Loading...

MRPOS-1SB の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRPOS-1SB

シャインブロンズ

1個

27,846( 30,631円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。
・地面からの高さ500mmのショートタイプ!庭の植え込みへの設置に最適です。
シャンパン・別売の根かせを使えば、土中埋設も可能です。

MRPOS-1SBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給電ポール・丸 (埋設タイプ) ショートの型番MRPOS-1SBのページです。
型番MRPOS-1SBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

給電ポール・丸 (埋設タイプ) ショート

給電ポール・丸 (埋設タイプ) ショート

    給電ポール・丸 (埋設タイプ)

    給電ポール・丸 (埋設タイプ)

      給電ポール(埋設タイプ) ショート MRPS-1/B

      給電ポール(埋設タイプ) ショート MRPS-1/B

        給電ポール (ベース付) ショート

        給電ポール (ベース付) ショート

          給電ポール用 根かせ

          給電ポール用 根かせ

            給電ポール用 ワイドスペーサー

            給電ポール用 ワイドスペーサー

              給電ポール (埋設タイプ) ロング

              給電ポール (埋設タイプ) ロング

                仮設単管スタンド

                仮設単管スタンド

                  フリーサイズボックススタンド 角柱型タイプ

                  フリーサイズボックススタンド 角柱型タイプ

                    給電ポール (ベース付)

                    給電ポール (ベース付)

                      ラクダシポール (仮設電源用伸縮ポール)

                      ラクダシポール (仮設電源用伸縮ポール)

                        RDK フリーアクセスフロア用支持アングル

                        RDK フリーアクセスフロア用支持アングル

                          AZM ポールスタンド

                          AZM ポールスタンド

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 ミスミ 未来工業 未来工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 27,846円 28,800円 27,846円 31,973円 2,809円 399円 41,161円 12,811円 - 32,201円 1,152円 6,217円 22,646円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   4日目~   3日目  
                            用途 ポールスタンド ポールスタンド ポールスタンド ポールスタンド その他 その他 ポールスタンド スタンド スタンド ポールスタンド ポールスタンド その他 ポールスタンド
                            寸法 横 W(mm)(mm) 90 90 90 200 - 103 90 860 - 200 93 - -
                            寸法 縦 H(mm)(mm) 850 1450 850 500 - 134 1800 1000~1280 - 1100 6300 - -
                            寸法 奥行 D(mm)(mm) 90 90 90 200 - 8 90 860 - 200 93 - -
                            種類 1箇所(正面) 1箇所(正面) 1箇所(正面) 1箇所(正面) - - 1箇所(正面) - - - - - -

                            給電ポール・丸 (埋設タイプ) ショートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MRPOS-1CG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            27,846円

                            ( 30,631円 )
                            1個 -

                            1日目

                            シャンパンゴールド

                            盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました