(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

給電ポール (埋設タイプ)

給電ポール (埋設タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
28,800円 ~ 31,680円
税込価格
31,680円 ~ 34,848円

【特長】・リーズナブルな価格で、庭先・駐車場等に設置できる給電用のポールです。...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ポールスタンド
  • 寸法 横 W(mm)(mm):
    90
  • 寸法 縦 H(mm)(mm):
    1450
  • 寸法 奥行 D(mm)(mm):
    90

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シルバー
1箇所(正面)

1個

28,800( 31,680円 )

1日目

ブラウン
1箇所(正面)

1個

28,800( 31,680円 )

1日目

シルバー
2箇所(正面・側面)

1個

31,680( 34,848円 )

1日目

ブラウン
2箇所(正面・側面)

1個

31,680( 34,848円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リーズナブルな価格で、庭先・駐車場等に設置できる給電用のポールです。
・壁の無い場所や、壁から離れた場所での電源確保に大変便利です。
・防水コンセント・EVコンセント・人感センサー・インターホン等、多様途にご使用いただけます。
・見た目もスマート!建物の雰囲気も損ないません。
・MRP-2は、2種類の器具の取り付けができます。
・PF管(22)が配管済です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

給電ポール (埋設タイプ)

給電ポール (埋設タイプ)

    給電ポール用 ワイドスペーサー

    給電ポール用 ワイドスペーサー

      給電ポール (ベース付)

      給電ポール (ベース付)

        仮設単管スタンド

        仮設単管スタンド

          給電ポール (埋設タイプ) ロング

          給電ポール (埋設タイプ) ロング

            給電ポール用 根かせ

            給電ポール用 根かせ

              給電ポール・丸 (埋設タイプ)

              給電ポール・丸 (埋設タイプ)

                給電ポール用 EVコネクタホルダー

                給電ポール用 EVコネクタホルダー

                  給電ポール (ベース付) EV・PHV用

                  給電ポール (ベース付) EV・PHV用

                    AZM ポールスタンド

                    AZM ポールスタンド

                      給電ポール(埋設タイプ) ショート MRPS-1/B

                      給電ポール(埋設タイプ) ショート MRPS-1/B

                        給電ポール (ベース付) ショート

                        給電ポール (ベース付) ショート

                          RDK フリーアクセスフロア用基台 寸法W(横)(mm)600・700・800

                          RDK フリーアクセスフロア用基台 寸法W(横)(mm)600・700・800

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業 未来工業 未来工業 日東工業
                            通常価格 28,800円 399円 32,201円 12,811円 41,161円 2,809円 28,800円 5,760円 40,321円 22,646円 27,846円 31,973円 16,821円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   2日目~  
                            用途 ポールスタンド その他 ポールスタンド スタンド ポールスタンド その他 ポールスタンド その他 ポールスタンド ポールスタンド ポールスタンド ポールスタンド 基台
                            寸法 横 W(mm)(mm) 90 103 200 860 90 - 90 73 200 - 90 200 -
                            寸法 縦 H(mm)(mm) 1450 134 1100 1000~1280 1800 - 1450 151 1100 - 850 500 -
                            寸法 奥行 D(mm)(mm) 90 8 200 860 90 - 90 70 200 - 90 200 -

                            給電ポール (埋設タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました