(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

給電ポール (ベース付) ショート

給電ポール (ベース付) ショート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,973円
税込単価
35,170円

【特長】・屋外コンセント等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。・地面から...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ポールスタンド
  • 寸法 横 W(mm)(mm):
    200
  • 寸法 縦 H(mm)(mm):
    500
  • 寸法 奥行 D(mm)(mm):
    200
  • 色:
    シルバー
  • 種類:
    1箇所(正面)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRPSB-1

1個

31,973( 35,170円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外コンセント等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。
・地面からの高さ500mmのショートタイプ!

MRPSB-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給電ポール (ベース付) ショートの型番MRPSB-1のページです。
型番MRPSB-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

給電ポール (ベース付) ショート

給電ポール (ベース付) ショート

    給電ポール(埋設タイプ) ショート MRPS-1/B

    給電ポール(埋設タイプ) ショート MRPS-1/B

      給電ポール (ベース付) EV・PHV用

      給電ポール (ベース付) EV・PHV用

        給電ポール (ベース付)

        給電ポール (ベース付)

          モニタスタンド 高剛性タイプ

          モニタスタンド 高剛性タイプ

            SVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース防湿工事用イソモ顆粒付属

            SVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース防湿工事用イソモ顆粒付属

              給電ポール (埋設タイプ)

              給電ポール (埋設タイプ)

                給電ポール (埋設タイプ) ロング

                給電ポール (埋設タイプ) ロング

                  給電ポール・丸 (埋設タイプ) ショート

                  給電ポール・丸 (埋設タイプ) ショート

                    HVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース防湿工事用イソモ顆粒付属

                    HVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース防湿工事用イソモ顆粒付属

                      給電ポール・丸 (埋設タイプ)

                      給電ポール・丸 (埋設タイプ)

                        AZM ポールスタンド

                        AZM ポールスタンド

                          ZM-A ポールスタンド(電線引出口付)

                          ZM-A ポールスタンド(電線引出口付)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 SUS 日東工業 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業 未来工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 31,973円 27,846円 40,321円 32,201円 21,649円 68,860円 28,800円 41,161円 27,846円 49,395円 28,800円 22,646円 34,955円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   8日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   3日目   2日目  
                            用途 ポールスタンド ポールスタンド ポールスタンド ポールスタンド - その他 ポールスタンド ポールスタンド ポールスタンド その他 ポールスタンド ポールスタンド ポールスタンド
                            寸法 横 W(mm)(mm) 200 90 200 200 - - 90 90 90 - 90 - -
                            寸法 縦 H(mm)(mm) 500 850 1100 1100 - 900 1450 1800 850 700 1450 - 1000
                            寸法 奥行 D(mm)(mm) 200 90 200 200 - - 90 90 90 250 90 - -
                            シルバー - シルバー シルバー - - - シルバー - - - - -

                            給電ポール (ベース付) ショートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました