(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

給電ポール (ベース付) EV・PHV用

給電ポール (ベース付) EV・PHV用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
40,321円
税込単価
44,353円

【特長】・タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです・側面取付...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ポールスタンド
  • 寸法 横 W(mm)(mm):
    200
  • 寸法 縦 H(mm)(mm):
    1100
  • 寸法 奥行 D(mm)(mm):
    200
  • 色:
    シルバー
  • 種類:
    2箇所(正面・側面)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRPB-EV2

1個

40,321( 44,353円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです
・側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます
・ケーブルフック(MRP-F)が標準装備。充電ケーブルの収納に便利です

MRPB-EV2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給電ポール (ベース付) EV・PHV用の型番MRPB-EV2のページです。
型番MRPB-EV2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

給電ポール (ベース付) EV・PHV用

給電ポール (ベース付) EV・PHV用

    給電ポール用 EVコネクタホルダー

    給電ポール用 EVコネクタホルダー

      給電ポール (ベース付)

      給電ポール (ベース付)

        給電ポール用 ワイドスペーサー

        給電ポール用 ワイドスペーサー

          給電ポール (ベース付) ショート

          給電ポール (ベース付) ショート

            キャビネットスタンド VP24

            キャビネットスタンド VP24

              フリーサイズボックススタンド 角柱型タイプ

              フリーサイズボックススタンド 角柱型タイプ

                給電ポール用 CCIDホルダー

                給電ポール用 CCIDホルダー

                  給電ポール用 根かせ

                  給電ポール用 根かせ

                    仮設単管スタンド

                    仮設単管スタンド

                      ラクダシポール (仮設電源用伸縮ポール)

                      ラクダシポール (仮設電源用伸縮ポール)

                        TZ形チャンネルべース キャビネット外装パーツ

                        TZ形チャンネルべース キャビネット外装パーツ

                          RDK フリーアクセスフロア用支持アングル

                          RDK フリーアクセスフロア用支持アングル

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 河村電器産業 ミスミ 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 河村電器産業 日東工業
                            通常価格 40,321円 5,760円 32,201円 399円 31,973円 3,079円 - 9,282円 2,809円 12,811円 1,152円 10,354円 6,217円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   4日目~  
                            用途 ポールスタンド その他 ポールスタンド その他 ポールスタンド スタンド スタンド その他 その他 スタンド ポールスタンド 基台 その他
                            寸法 横 W(mm)(mm) 200 73 200 103 200 - - - - 860 93 - -
                            寸法 縦 H(mm)(mm) 1100 151 1100 134 500 - - - - 1000~1280 6300 - -
                            寸法 奥行 D(mm)(mm) 200 70 200 8 200 - - 76.5 - 860 93 - -
                            シルバー - シルバー - シルバー - - - - - - - -

                            給電ポール (ベース付) EV・PHV用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました