(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

仮設単管スタンド

仮設単管スタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,811円
税込単価
14,092円

【特長】・仮設現場でのウオルボックス等の取り付けに使用します・三脚式なので、ど...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    スタンド
  • 寸法 横 W(mm)(mm):
    860
  • 寸法 縦 H(mm)(mm):
    1000~1280
  • 寸法 奥行 D(mm)(mm):
    860
  • 適合:
    ウオルボックス等

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KST-TS1

1個

12,811( 14,092円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仮設現場でのウオルボックス等の取り付けに使用します
・三脚式なので、どこにでも簡単に設置できます
・コンパクトで運搬も非常にラクです
・丈夫な単管を使用しています

KST-TS1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仮設単管スタンドの型番KST-TS1のページです。
型番KST-TS1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

仮設単管スタンド

仮設単管スタンド

    AZM ポールスタンド

    AZM ポールスタンド

      ラクダシポール (仮設電源用伸縮ポール)

      ラクダシポール (仮設電源用伸縮ポール)

        ZM-A ポールスタンド(電線引出口付)

        ZM-A ポールスタンド(電線引出口付)

          給電ポール (埋設タイプ) ロング

          給電ポール (埋設タイプ) ロング

            給電ポール (埋設タイプ)

            給電ポール (埋設タイプ)

              給電ポール・丸 (埋設タイプ)

              給電ポール・丸 (埋設タイプ)

                モニタスタンド 高剛性タイプ

                モニタスタンド 高剛性タイプ

                  給電ポール (ベース付)

                  給電ポール (ベース付)

                    SLタイプ専用アクセサリ チルトスタンド CTシリーズ

                    SLタイプ専用アクセサリ チルトスタンド CTシリーズ

                      給電ポール (ベース付) EV・PHV用

                      給電ポール (ベース付) EV・PHV用

                        アルミキーパー 置台/天井吊金具

                        アルミキーパー 置台/天井吊金具

                          給電ポール(埋設タイプ) ショート MRPS-1/B

                          給電ポール(埋設タイプ) ショート MRPS-1/B

                            メーカー 未来工業 日東工業 未来工業 日東工業 未来工業 未来工業 未来工業 SUS 未来工業 タカチ電機工業 未来工業 ダイキン工業(空調) 未来工業
                            通常価格 12,811円 22,646円 1,152円 34,955円 41,161円 28,800円 28,800円 21,649円 32,201円 594円 40,321円 - 27,846円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   8日目~   1日目   2日目   1日目   お見積り   1日目  
                            用途 スタンド ポールスタンド ポールスタンド ポールスタンド ポールスタンド ポールスタンド ポールスタンド - ポールスタンド - ポールスタンド - ポールスタンド
                            寸法 横 W(mm)(mm) 860 - 93 - 90 90 90 - 200 - 200 - 90
                            寸法 縦 H(mm)(mm) 1000~1280 - 6300 1000 1800 1450 1450 - 1100 - 1100 - 850
                            寸法 奥行 D(mm)(mm) 860 - 93 - 90 90 90 - 200 - 200 - 90
                            適合 ウオルボックス等 - - - - - - - - - - - -

                            仮設単管スタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました