(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラクダシポール (仮設電源用伸縮ポール)

ラクダシポール (仮設電源用伸縮ポール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,008円 ~ 55,891円
税込価格
1,109円 ~ 61,480円

【特長】・上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ポールスタンド
  • 寸法 横 W(mm)(mm):
    93
  • 寸法 縦 H(mm)(mm):
    6300
  • 寸法 奥行 D(mm)(mm):
    93

(i)ご注意

  • 2024年5月21日より、一部製品の特別配送料が3,000円に改定となります。ご迷惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
セット品

1個

55,891( 61,480円 )

1日目

ボックス固定金具

1個

1,008( 1,109円 )

1日目

ケーブルカバー

1個

5,828( 6,411円 )

1日目

引き込みバンド

1個

2,394( 2,633円 )

1日目

ポールキャップ

1個

1,881( 2,069円 )

1日目

底面キャップ

1個

2,220( 2,442円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg)
・上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便利です。(収納時約3.76m)
・3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m)
・ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。
・移動、再使用時も、手間がかかりません。
・ポールバンド(POB-1S)も使用できます。

(i)ご注意

  • 2024年5月21日より、一部製品の特別配送料が3,000円に改定となります。ご迷惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラクダシポール (仮設電源用伸縮ポール)

ラクダシポール (仮設電源用伸縮ポール)

    給電ポール (埋設タイプ) ロング

    給電ポール (埋設タイプ) ロング

      AZM ポールスタンド

      AZM ポールスタンド

        給電ポール (埋設タイプ)

        給電ポール (埋設タイプ)

          給電ポール・丸 (埋設タイプ)

          給電ポール・丸 (埋設タイプ)

            給電ポール(埋設タイプ) ショート MRPS-1/B

            給電ポール(埋設タイプ) ショート MRPS-1/B

              給電ポール (ベース付)

              給電ポール (ベース付)

                EX-ZDP ブラインドパネル(E-A(-N)、E-LA・LSA、LE用)

                EX-ZDP ブラインドパネル(E-A(-N)、E-LA・LSA、LE用)

                  ZM-A ポールスタンド(電線引出口付)

                  ZM-A ポールスタンド(電線引出口付)

                    給電ポール (ベース付) EV・PHV用

                    給電ポール (ベース付) EV・PHV用

                      EX-2ZD 自立用基台(左右分割タイプ)

                      EX-2ZD 自立用基台(左右分割タイプ)

                        給電ポール・丸 (埋設タイプ) ショート

                        給電ポール・丸 (埋設タイプ) ショート

                          キャビネットスタンド VP24

                          キャビネットスタンド VP24

                            メーカー 未来工業 未来工業 日東工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業 日東工業 未来工業 日東工業 未来工業 河村電器産業
                            通常価格 1,008円 41,161円 22,646円 28,800円 28,800円 27,846円 32,201円 4,980円 34,955円 40,321円 20,409円 27,846円 3,079円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   2日目   1日目   9日目   1日目   3日目~  
                            用途 ポールスタンド ポールスタンド ポールスタンド ポールスタンド ポールスタンド ポールスタンド ポールスタンド その他 ポールスタンド ポールスタンド 基台 ポールスタンド スタンド
                            寸法 横 W(mm)(mm) 93 90 - 90 90 90 200 - - 200 - 90 -
                            寸法 縦 H(mm)(mm) 6300 1800 - 1450 1450 850 1100 199 1000 1100 - 850 -
                            寸法 奥行 D(mm)(mm) 93 90 - 90 90 90 200 - - 200 - 90 -

                            ラクダシポール (仮設電源用伸縮ポール)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            盤用架台・スタンド・取付用ポールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました