(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチユースOAタップ NEMA 5-20/6-15/6ALT-20シリーズ

マルチユースOAタップ NEMA 5-20/6-15/6ALT-20シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,728円
税込単価
3,001円

【特長】・耐熱性、耐トラッキング性などを保有したハイスペックなOAタップです・...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KU0750

10

1個

2,728( 3,001円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、耐トラッキング性などを保有したハイスペックなOAタップです
・送り配線が可能で、VCT3.5mm²電線に対応する構造を持ちます
・有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しています
・2つのさし込み口付き、接地形2P 20Aの定格で、合計20Aまで使用できます
・裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能です
【用途】
・NEMA規格6-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適です

Loading...

KU0750で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチユースOAタップ NEMA 5-20/6-15/6ALT-20シリーズの型番KU0750のページです。
型番KU0750に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチユースOAタップ NEMA 5-20/6-15/6ALT-20シリーズ

マルチユースOAタップ NEMA 5-20/6-15/6ALT-20シリーズ

    マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

    マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

      OAタップ 6個口 扉付タップ

      OAタップ 6個口 扉付タップ

        デザインタップ"roo't"(2ピン・6個口)

        デザインタップ"roo't"(2ピン・6個口)

          パラタップ(12ヶ口)

          パラタップ(12ヶ口)

            マルチユースOAタップ 平刃形 15A×6ヶ口 一体成形平刃形プラグ付コードセット

            マルチユースOAタップ 平刃形 15A×6ヶ口 一体成形平刃形プラグ付コードセット

              モバイル電源タップ T-M303WH

              モバイル電源タップ T-M303WH

                マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 引掛形プラグ

                マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 引掛形プラグ

                  ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵)

                  ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵)

                    OAタップ 3個口 集中スイッチ付きデスクタップ WB-DS32B

                    OAタップ 3個口 集中スイッチ付きデスクタップ WB-DS32B

                      OAタップ 耐雷サージ 5個口 スイッチ付タップ WLS−5015B(W)

                      OAタップ 耐雷サージ 5個口 スイッチ付タップ WLS−5015B(W)

                        モバイルUSBタップ(直差し)

                        モバイルUSBタップ(直差し)

                          モバイル電源タップ T-M310WH

                          モバイル電源タップ T-M310WH

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 ELPA朝日電器 エレコム アメリカン電機 アメリカン電機 エレコム アメリカン電機 エレコム ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 エレコム エレコム
                            通常価格 2,728円 6,111円 3,687円 2,664円 13,654円 8,301円 850円 6,048円 4,990円 5,373円 4,386円 4,128円 1,012円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ
                            プラグ形状 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA A-2スイングプラグ A-2 - A-3 - 引掛け・NEMA A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2 - -
                            ソケット形状 A-3ソケット 引掛け・NEMA / A-3抜け止め A-2ソケット A-2ソケット - A-3ソケット - A-3ソケット / 引掛け・NEMA A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット - -
                            定格電流(A) 20 15 15 15 15 15 - 15 15 15 15 - -
                            定格電圧(V) 250 125 125 125 125 125 - 125 125 125 125 100 -

                            マルチユースOAタップ NEMA 5-20/6-15/6ALT-20シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました