(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:7110GNZ-P
パネル用コンセントシリーズ ウメコミコンセント

パネル用コンセントシリーズ 7110GNZ-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,450円
税込単価
1,595円

【特長】・機械器具や盤内に組み込む事ができる、電源を供給するための機器専用タイ...

詳細情報を確認する

型番

7110GNZ-P 解除

Loading...

7110GNZ-P の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7110GNZ-P

10

1個

1,450( 1,595円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械器具や盤内に組み込む事ができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。
・ボディ材質には、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。
・耐熱性、耐トラッキング性を保有しています。
・電線接続は、「圧着端子式」「引締式」の2方式が可能です。

Loading...

7110GNZ-Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネル用コンセントシリーズの型番7110GNZ-Pのページです。
型番7110GNZ-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネル用コンセントシリーズ

パネル用コンセントシリーズ

    プラグシリーズ

    プラグシリーズ

      パネル用コンセント

      パネル用コンセント

        コードコネクタボディ(引掛形)

        コードコネクタボディ(引掛形)

          複式機器用アウトレット(コンセント)

          複式機器用アウトレット(コンセント)

            抜止形 コードコネクタボディ (ナイロンカバー)接地形2P 15A 125V

            抜止形 コードコネクタボディ (ナイロンカバー)接地形2P 15A 125V

              防水形プラグ(引掛形)

              防水形プラグ(引掛形)

                【アメリカン電機】プラグ 平刃形

                【アメリカン電機】プラグ 平刃形

                  埋込コンセント 平刃形

                  埋込コンセント 平刃形

                    防水形パネルコンセント 引掛形 60A

                    防水形パネルコンセント 引掛形 60A

                      UL/CSA規格 プラグ (ナイロンカバー) 引掛形 20A・30A

                      UL/CSA規格 プラグ (ナイロンカバー) 引掛形 20A・30A

                        機器用アウトレット(コンセント)

                        機器用アウトレット(コンセント)

                          プラグ 平刃形(125V・250V)

                          プラグ 平刃形(125V・250V)

                            メーカー アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 ミスミ アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機
                            通常価格 1,450円 949円 750円 837円 1,463円 1,234円 1,298円 659円 799円 11,005円 1,565円 794円 781円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 アウトレット インレット アウトレット コードコネクタボディ アウトレット コードコネクタボディ プラグ インレット/プラグ アウトレット アウトレット プラグ アウトレット プラグ
                            形状 接地形2P 抜止形 接地形2P 平刃形 - - - 接地形2P A-3抜止形 - A-3 - - - - -
                            定格電圧(V) 125 125 - - - 125 - 125 - - - - -
                            定格電流(A) 15 15 - - 15 15 - 15 - 60 - 15 -
                            NEMA規格有無 - - - - - - - -

                            パネル用コンセントシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7110GNZ-P-IV
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?

                            1,450円

                            ( 1,595円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10

                            ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました