(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RTEN-2030
電源ライン用EMCフィルタ RTEN-2シリーズ ラインヨウEMCフィルタ

電源ライン用EMCフィルタ RTEN-2シリーズ RTEN-2030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
13,794円
税込単価
15,173円

豊富な電流バリエーションをラインアップした汎用低漏洩三相フィルタ。【特長】・低...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

RTEN-2030 解除

Loading...

RTEN-2030の仕様・寸法情報

回路構成三相定格電流(A)30
取付方法ネジ止め結線方法[ねじ止め] ねじ止め
代表規格UL寸法 縦(mm)42
寸法 横(mm)140寸法 奥行き(mm)70
定格電圧AC/DC250V - -

商品情報

【おすすめ関連商品のご案内】
オムロンPLC対応ケーブル (CPM2Cシリーズ)

型番リスト

型番
定格電流(A)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RTEN-2030

30
140
70

1個

13,794( 15,173円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

豊富な電流バリエーションをラインアップした汎用低漏洩三相フィルタ。
【特長】
・低漏洩電流タイプ
・6~300Aの幅広いラインアップ
・L1段で小型、軽量で低背タイプ
・高さ方向を押さえた形状
・セルフアップねじを使用で配線作業性が向上
・安全を考慮した端子台カバー付き

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源ライン用EMCフィルタ RTEN-2シリーズの型番RTEN-2030のページです。
型番RTEN-2030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源ライン用EMCフィルタ RTEN-2シリーズ

電源ライン用EMCフィルタ RTEN-2シリーズ

    ノイズフィルタ(三相、高減衰タイプ)

    ノイズフィルタ(三相、高減衰タイプ)

      電源ライン用EMCフィルタ RSEVシリーズ

      電源ライン用EMCフィルタ RSEVシリーズ

        ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)

        ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)

          ノイズフィルタ(単相、標準・ワイヤタイプ)

          ノイズフィルタ(単相、標準・ワイヤタイプ)

            ノイズフィルタ(単相、汎用タイプ)

            ノイズフィルタ(単相、汎用タイプ)

              ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ)

              ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ)

                GFシリーズ

                GFシリーズ

                  電源 ノイズフィルタ RNSシリーズ(単相)

                  電源 ノイズフィルタ RNSシリーズ(単相)

                    ノイズフィルタ(三相、低背タイプ)

                    ノイズフィルタ(三相、低背タイプ)

                      高電圧パルス対応のコンパクトな小型汎用タイプ RSALシリーズ

                      高電圧パルス対応のコンパクトな小型汎用タイプ RSALシリーズ

                        電源ライン用EMCフィルタ RSHNシリーズ

                        電源ライン用EMCフィルタ RSHNシリーズ

                          RTMNシリーズ

                          RTMNシリーズ

                            メーカー TDKラムダ ミスミ TDKラムダ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ NECトーキン オリエント電子 ミスミ TDKラムダ TDKラムダ TDKラムダ
                            通常価格 10,289円 22,371円 3,939円 2,556円 1,190円 4,200円 3,500円 5,408円 1,144円 6,641円 1,871円 - 35,389円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能
                            回路構成 三相 三相 単相 単相 単相 単相 単相 単相 単相 三相 単相 単相 三相
                            取付方法 ネジ止め ネジ止め DINレール/ネジ止め - ネジ止め ネジ止め - ネジ止め - - ネジ止め - ネジ止め
                            結線方法 ねじ止め ねじ止め 端子台 ねじ止め リード線 タブ ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め - 端子台 ねじ止め
                            代表規格 UL UL CUL / CSA UL / CSA UL / CSA UL / TUV / CSA UL / CSA - UL UL UL / CSA - UL
                            寸法 縦(mm) 42 - 85 - 50 51.8 - 70 50 - 50 - 68

                            電源ライン用EMCフィルタ RTEN-2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RTEN-2010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格電流
                            (A)
                            寸法 横
                            (mm)
                            寸法 奥行き
                            (mm)

                            10,289円

                            ( 11,318円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1012063
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格電流
                            (A)
                            寸法 横
                            (mm)
                            寸法 奥行き
                            (mm)

                            ノイズフィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト