(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC入力電源(AC-DCコンバータ) RWS-B

AC入力電源(AC-DCコンバータ) RWS-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
16,345円
税込単価
17,980円

【特長】・基本性能を維持し付加機能の最適化を図ったシンプルファンクションモデル...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ユニットタイプ
  • 容量(W):
    300
  • 入力電圧:
    AC/DC
  • 出力電圧(シングルのみ):
    DC24V
  • 入出力端子形状:
    ネジ
  • 定格出力電流(シングルのみ)(A):
    12.5
  • 寸法 高さ(mm):
    102
  • 寸法 幅(mm):
    41
  • 寸法 奥行(mm):
    195
  • 代表規格:
    UL / CUL / TUV
  • 付属機能:
    冷却用ファン
  • 入力電圧範囲(AC)(V):
    AC85~265V
  • 入力電圧範囲(DC)(V):
    DC120~370V
  • 保護機能:
    過電流保護、過電圧保護
  • リモートON/OFF:
    オプション

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

RWS300B-24 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RWS300B-24

10

1個

16,345( 17,980円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基本性能を維持し付加機能の最適化を図ったシンプルファンクションモデル
・電解コンデンサ寿命5年以上
・標準品でカバー付きモデルを設定。

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

RWS300B-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC入力電源(AC-DCコンバータ) RWS-Bの型番RWS300B-24のページです。
型番RWS300B-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC入力電源(AC-DCコンバータ) RWS-B

AC入力電源(AC-DCコンバータ) RWS-B

    オンボード電源 CC-P-Eシリーズ

    オンボード電源 CC-P-Eシリーズ

      ADA750Fモデル 750W定格出力

      ADA750Fモデル 750W定格出力

        基板型AC-DC電源 ZWS-Bシリーズ

        基板型AC-DC電源 ZWS-Bシリーズ

          スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)

          スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)

            スイッチング電源(オープンフレーム、Uブラケットタイプ)

            スイッチング電源(オープンフレーム、Uブラケットタイプ)

              スイッチング電源 基板タイプ オープンフレーム(NFM/MPS/RPSシリーズ)

              スイッチング電源 基板タイプ オープンフレーム(NFM/MPS/RPSシリーズ)

                メーカー TDKラムダ TDKラムダ コーセル TDKラムダ ミスミ ミスミ ミンウェル
                通常価格 16,345円 3,699円 34,186円 2,904円 1,750円 300円 2,370円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                形状 ユニットタイプ オンボードタイプ - 基板タイプ 本体カバー付き - オープンフレーム
                容量(W) 300 - 750 - - - -
                入力電圧 AC/DC - AC/DC - AC/DC - AC/DC
                出力電圧(シングルのみ) DC24V - - DC24V - - -
                入出力端子形状 ネジ - - - ネジ - コネクタ

                AC入力電源(AC-DCコンバータ) RWS-Bのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました