(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルクランプ (中量用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケーブルクランプ (中量用)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,380円
税込単価
4,818円

工場などの作業現場で、移動する台車への電源供給やホイストなどのためにケーブルを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 適合ケーブル径(mm):
    厚さ~50/巾~150
  • 適用:
    フラットケーブル/キャブタイヤケーブル並列用

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-701

1個

4,380( 4,818円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工場などの作業現場で、移動する台車への電源供給やホイストなどのためにケーブルを支えるケーブルクランプで、伸びているフラットタイプのケーブルを束ねるのに使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルクランプ (中量用)の型番C-701のページです。
型番C-701に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルクランプ (中量用)

ケーブルクランプ (中量用)

    アルミレール吊り金具 (中量用)

    アルミレール吊り金具 (中量用)

      中量用 ケーブルカッシャー (I形鋼用)

      中量用 ケーブルカッシャー (I形鋼用)

        ブラケット (ケーブルカッシャー用)

        ブラケット (ケーブルカッシャー用)

          スプリングバランサー替ワイヤ

          スプリングバランサー替ワイヤ

            ケーブルクランプ Cシリーズ

            ケーブルクランプ Cシリーズ

              メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 遠藤工業 未来工業
              通常価格 4,380円 1,494円 41,581円 2,975円 4,979円 2,413円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
              商品タイプ 関連品 関連品 ケーブル滑車 関連品 関連品 関連品
              適合ケーブル径(mm) 厚さ~50/巾~150 - - - - -
              適用 フラットケーブル/キャブタイヤケーブル並列用 アルミレール高さ調整用吊りボルト付(M10×150㎜) - - - -

              ケーブルクランプ (中量用)のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              ケーブル結束
              評価 5.0満足度:5.02023/06/26
              工場内のケーブル結束に使用。
              取り付けも容易でしっかりと結束出来ました。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました