(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐油コネクタ XS5□Rふっ素樹脂ケーブル

耐油コネクタ XS5□Rふっ素樹脂ケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,480円 ~ 22,061円  特別価格 
税込価格
7,128円 ~ 24,267円  特別価格 

耐油性能の向上を追求したスマートクリック耐油コネクタ。【特長】・切削油に強いふ...

詳細情報を確認する

  • コネクタメーカー:
    オムロン
  • コネクタ種類:
    M12
  • コネクタ1(CN1):
    メスストレート
  • 芯数:
    4
  • ケーブル定格電圧(V):
    DC30V
  • 分類:
    耐油コンポーネント
  • コンタクト処理:
    金メッキ0.4μm
  • コンタクト材質:
    リン青銅
  • 定格電流(A):
    1
  • 適合ケーブル外形(mm):
    Φ4
  • 適合芯線サイズ(mm2):
    0.2
  • 保護構造:
    IP67(IEC 60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

従来品は故障に至る平均期間が約1~2年。
オムロン耐油コンポーネント製品は切削油を4年間シャットアウトし、生産ラインの突発停止を大幅低減、稼働率が向上に貢献します。※従来比約2倍

商品特長

耐油性能の向上を追求した
スマートクリック 耐油コネクタ

  • 切削油に強いふっ素樹脂ケーブルを使用
  • 耐油性向上を追求した構造
  • M12丸型コネクタと互換性をもたせた新開発のロック構造
  • コネクタを差し込み、約1/8回転するだけでコネクタのかん合作業が完了し、切削油の侵入をブロック
  • ロック完了の明確なクリック感
  • 保護構造IP67G(JIS C 0920 附属書1)

最強の「材料」 ふっ素樹脂ケーブル

ケーブルからの浸入を「ふっ素樹脂」でブロック
特許出願中
ふっ素樹脂ケーブル外被 フッ素外被

ケーブル外被の材料を耐食性に優れたふっ素樹脂にすることで
ケーブルの膨潤や劣化を抑え、センサ内部の基板に切削油が侵入することを防ぎます。

切削油の浸入経路を徹底分析した結果、ケーブル外被の劣化が大きな要因でした。
オムロンの耐油コンポーネントでは、素材にふっ素樹脂を採用し、これまでにない独自の発想でケーブル外被の劣化を徹底防止。
攻撃性の高い切削油にも鉄壁の耐油性を実現しています。

従来品と新商品の比較

ケーブル外被:PVC or PU

PVCは不水溶性切削油で、PURは水溶性切削油で劣化するため使い分けが必要でした。
劣化が起こる油環境で長期間使用すると、ケーブルが硬化し割れて切削油が芯線外被界面に浸入。
界面を伝って基板に浸入し、回路破壊を起こします。

ケーブル外被:ふっ素樹脂

ケーブル外被に不水溶性切削油にも水溶性切削油にも劣化しにくいふっ素樹脂を採用。ケーブル内部への切削油の浸透を防止します。

先進の「封止工法」

ケーブル接合部からの浸入を先進の「封止工法」でブロック
成形封止工法+表面接着技術 成形封止/表面接着

成形封止工法と表面接着技術を組み合わせたオムロン独自工法より、接合界面からコネクタ内部への切削油の浸入を確実にブロックします。

スマートクリック構造

  • 着脱時間を削減(1クリック、約1/8回転)
  • トルク管理不要で、作業の標準化が可能
  • 内蔵されたOリングが確実に圧縮され切削油の侵入をブロックします。

オムロン独自の「評価技術」

IP67G+オムロン耐油コンポーネント評価基準で、耐油実力値4年を実証

オムロンの耐環境シリーズ耐油コンポーネントは、JIS C 0920のIP67Gに基づく評価試験に加えて、はるかに厳しい独自のオムロン耐油コンポーネント評価基準で評価試験を実施しています。

*2. 飛散する切削油の量が多い加工工程向け商品の評価時間です。
対象商品:耐油近接センサ E2ER/E2ERZ、耐油リミットスイッチ D4ER-□N、耐油コネクタ XS5□R、耐油ファイバユニット E32-T11NF
*3. 飛散する切削油の量が少ない搬送工程向けの商品の評価時間です。対象商品:耐油光電センサ E3ZR-C

使用イメージ

センサや配線の交換をするとき

コネクタ方式であるメリット:

  • 端子台バラ線接続に比べ、省工数
  • 配線を間違わない

更にスマートクリックであるメリット:

  • 着脱時間を削減(1クリック、約1/8回転)
  • トルク管理不要で、作業の標準化が可能
  • 内蔵されたOリングが確実に圧縮され切削油の浸入をブロックします。

開発秘話(耐油近接センサ)

開発背景

E2ERの「耐油実力値4年」のベースとなる取り組みは、金属部品加工の現場の声から始まっています。金属加工の現場では、切削油による機器の故障が突発的に発生すると設備の緊急停止により、機器の交換コストはもとより生産工程の稼働率低下による計画遅れでの機会損失が問題視されてきました。その突発故障頻度のトップにいるのが主に加工装置内で使われる近接センサであり、近接センサの耐油実力向上がお客さまにとっても私達にとっても積年の課題でした。
私達は、耐油コンポーネントの開発を始めるにあたり、お客さまにとって価値がある耐油実力を現状の少なくとも2倍、すなわち近接センサ故障による突発停止を1/2に低減すると設定しました。従来品の市場対応で得た故障に至る期間が概算平均1~2年の間であることをベースとして「耐油実力4年」を実現することを最終目標にして開発を進めました。
「耐油実力4年」の開発-量産にあたり、大きく分けて(1)評価技術 (2)4年設計の構造・工法開発 (3)工程品質設計 の3つに取り組み商品化を実現しました。

評価技術

4年の耐油実力を評価するのに、4年間をかけていたのでは開発が完了しませんから、加速試験の確立が重要なテーマとなりました。シンプルに言うと市場故障の発生時間・モードと社内加速試験を紐付け、短期間で導き出すオムロン独自の加速試験をつくることです。
弊社材料部門や切削油メーカー様の協力も得ながら、材料劣化メカニズムの分析を行い、数々の切削油の中から材料攻撃性の強い特定の切削油(A1種)を原液で使用し(※)さらに常温に対して8倍厳しい55℃の温度環境で行うことで実使用環境4年を2,000h(3ヶ月弱)と短期間で検証することに成功しました。

※通常は20~30倍希釈

4年設計の構造・工法開発

耐油実力4年は私達にとって未知の領域でしたから、まず材料や構造封止技術の選定を全構成要素に対して論理的に評価することを行いました。
そこで従来品の市場故障を分析すると、ケーブル自身もしくはケーブルと本体を封止している部分が切削油で劣化して故障につながっていることがわかりました。
反対にそれ以外の材料、構造は非常に耐久性が高いこともわかりました。
ケーブルの開発にあたり、近接センサで耐油ケーブルとして使われるPVC(塩化ビニル)、PUR(熱可塑性ポリウレタン)では、弱いものは1年以下、材料構成に工夫を施しても2~3年が限界であり、この延長上に耐油実力4年の達成はないことが明確になりました。
そこで私達は従来の方式を捨てて、フッ素系樹脂を使ったケーブルづくりへのチャレンジを開始しました。
フッ素系樹脂にはさまざまなグレードが存在していますが、例えばPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)のように耐油性が十分でも、ケーブルにすると異常に硬く、曲げて使うケーブルとしての材料に向いていない特徴があります。
そこで、耐油性と柔軟性のバランスを取るためにフッ素系樹脂で数十種類の試作を繰り返して耐油実力4年かつ、ケーブルとして使える硬さのふっ素樹脂ケーブルのカスタムに成功しました。
ふっ素樹脂ケーブルは高価であり、今後はコスト低減が課題となります。

ケーブルと本体の接合封止は、従来であれば射出成形(熱と圧力)を用いた接合方式を取ってきましたが、切削油は時間をかけて接合界面からセンサ内部に浸入していきます。
そこで、ケーブルと本体構造部品を溶かして一体化することで接合の界面そのものを無くす工法を開発することにしました。
この溶着工法のポイントは、ケーブルと構造部品の双方ができるだけ近い融点であること、融点に達した時に圧力を加えることが最適なバランスで行われることにあります。
特に加工設備の加熱プロファイルと構造保持機構の最適化条件設計は試行錯誤の繰り返しで量産安定性を確立しました。

工程品質設計

いかに設計が優れていても、工程で実現しなければ量産化はできません。
既述の部品を使って組み立てを行い、最後に耐油性の非常に高いエポキシ樹脂で内部を充填封止する射出成形を行います。
その充填封止の信頼性を高めるために、部品組み立てのバラツキ精度を工程内で抑える工程設計に取り組みました。設備的な精度向上に加えて、従来と異なるのは、組み立て工程内で組み立て精度をカメラで検査していることです。
要求している組み立て精度は厳しく、人の目では判断できないため機械での判断を導入しました。
このように組み立て精度を高めたものを成形で内部充填することで封止の信頼性を高めて耐油4年実力を量産する技術としています。

総括

このように、耐油4年実力で苦労した点は、設計や生産技術に留まらず評価技術、工程品質設計までを俯瞰してシステムとして確立することにありました。
どれひとつ欠けても量産維持ができないので、開発・品質・工場の関係部門が源流から連携してチャレンジした開発プロジェクトだったと言えるでしょう。

よくあるお困りごと

■保全担当者様1日の仕事内容

保全担当者様一日の約7割の仕事内容は突発的な故障対応。
※2018年10月現在、当社調べ。

■コンポーネントの耐環境性課題(故障要因)

突発的なコンポーネントの故障・原因の約3割が切削油。
※2016年6月現在、オムロン調べ。

関連商品

型番リスト

型番
コネクタ2(CN2)
ケーブル形状
ケーブルの長さ(m)
種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
切落とし
バラ線
2
ソケット片側コネクタ付ケーブル
-

1個

6,480( 7,128円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

切落とし
バラ線
5
ソケット片側コネクタ付ケーブル
10

1個

12,330( 13,563円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

切落とし
バラ線
10
ソケット片側コネクタ付ケーブル
10

1個

22,061( 24,267円 )

1日目

オスストレート
2
ソケット・プラグ両側コネクタ付ケーブル
-

1個

7,943( 8,737円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オスストレート
5
ソケット・プラグ両側コネクタ付ケーブル
-

1個

13,290円

5,316

( 5,848円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐油性能の向上を追求したスマートクリック耐油コネクタ。
【特長】
・切削油に強いふっ素樹脂ケーブルを使用
・耐油性向上を追求した構造
・M12丸型コネクタと互換性をもたせた新開発のロック構造
・コネクタを差込み、約1/8回転するだけでコネクタのかん合作業が完了し、切削油の浸入をブロック
・ロック完了し、明確なクリック感
・保護構造IP67G(JIS C 0920付属書1)
・ケーブルからの浸入を 「ふっ素樹脂」でブロック
・ケーブル接合部からの浸入を 先進の「封止工法」でブロック
・すき間を作らないオムロン独自の「構造」でブロック
[特許取得済] スマートクリック構造+Oリング

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐油コネクタ XS5□Rふっ素樹脂ケーブル

耐油コネクタ XS5□Rふっ素樹脂ケーブル

    産業用イーサネットコネクタ XS5 M12コネクタハーネス

    産業用イーサネットコネクタ XS5 M12コネクタハーネス

      NRコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)

      NRコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)

        丸型防水コネクタ(M12) XS2ハーネス

        丸型防水コネクタ(M12) XS2ハーネス

          PRC04コネクタ付ケーブル ワンタッチ・中継タイプケーブル

          PRC04コネクタ付ケーブル ワンタッチ・中継タイプケーブル

            PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ

            PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ

              R03コネクタ付ケーブル 中継タイプ

              R03コネクタ付ケーブル 中継タイプ

                R04コネクタ付ケーブル ストレートタイプ

                R04コネクタ付ケーブル ストレートタイプ

                  NJCコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ

                  NJCコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ

                    DINコネクタ付ケーブル

                    DINコネクタ付ケーブル

                      R03コネクタ付ケーブル ストレートタイプ

                      R03コネクタ付ケーブル ストレートタイプ

                        XS2コネクタ センサ用防水タイプ

                        XS2コネクタ センサ用防水タイプ

                          NRWコネクタ付ケーブル 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)

                          NRWコネクタ付ケーブル 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)

                            メーカー オムロン オムロン ミスミ オムロン ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 6,480円 2,092円 - 949円 - - - - - - - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            コネクタメーカー オムロン - 七星科学研究所 オムロン 多治見無線電機 多治見無線電機 多治見無線電機 多治見無線電機 七星科学研究所 マル信無線電機 多治見無線電機 オムロン 七星科学研究所
                            コネクタ種類 M12 - NR M12 PRC04 PRC05 R03 R04 NJC DIN R03 XS2 NRW
                            コネクタ1(CN1) メスストレート - - - - - - - - - - - -
                            芯数 4 4 - - - - - - - - - 4 -
                            ケーブル定格電圧(V) DC30V DC30V 未満 - - - - - - - - - - -

                            耐油コネクタ XS5□Rふっ素樹脂ケーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            丸型コネクタ付ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました