(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PM-PW19-NR2081
タテ型コモン端子台 PM-PW NRシリーズ WAGO-PRODUCTS

タテ型コモン端子台 PM-PW NRシリーズ PM-PW19-NR2081

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,138円
税込単価
5,652円

縦型 コモン端子台(インターフェースモジュール)プッシュボタンタイプ。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 結線方式:
    スクリューレス
  • 取付方式:
    DINレール取付
  • 部品/完成品:
    組上完成品
  • 入出力数:
    1対N
  • 定格電圧:
    AC/DC250V
  • 適合電線:
    0.2~1.5mm2/AWG24~16(電線被膜外径φ2.8mm以下)
  • 電線むき長さ:
    8~9mm
  • 推奨工具:
    210-719、 210-119SB

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

PM-PW19-NR2081 解除

Loading...

PM-PW19-NR2081 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
極数(極)
定格電流
寸法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PM-PW19-NR2081

19x2
6A
W32×H35.4×L85mm
10

1個

5,138( 5,652円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

縦型 コモン端子台(インターフェースモジュール)プッシュボタンタイプ。【特長】
・3.5 mm ピッチプッシュボタン付き端子台。
・本製品1つで電源分岐。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

PM-PW19-NR2081で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タテ型コモン端子台 PM-PW NRシリーズの型番PM-PW19-NR2081のページです。
型番PM-PW19-NR2081に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タテ型コモン端子台 PM-PW NRシリーズ

タテ型コモン端子台 PM-PW NRシリーズ

    プッシュイン接続(Push-In Design)コモン端子台 1対18 x2極

    プッシュイン接続(Push-In Design)コモン端子台 1対18 x2極

      端子台 PCN-COMシリーズ

      端子台 PCN-COMシリーズ

        端子台 PCNR-COMシリーズ

        端子台 PCNR-COMシリーズ

          制御盤用 PM-PWシリーズ コモン端子台

          制御盤用 PM-PWシリーズ コモン端子台

            コモン端子台 スプリングロック式 PCV5-20COM2

            コモン端子台 スプリングロック式 PCV5-20COM2

              コモン端子台 省スペース 1対9 (5台入り)

              コモン端子台 省スペース 1対9 (5台入り)

                コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割(棒端子用) 1対9x2

                コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割(棒端子用) 1対9x2

                  コモン端子台 ノイズフィルター付 1対4x2

                  コモン端子台 ノイズフィルター付 1対4x2

                    コモン端子台 省スペース 1対19

                    コモン端子台 省スペース 1対19

                      コモン端子台 単極 1対15

                      コモン端子台 単極 1対15

                        コモン端子台 TNCシリーズ

                        コモン端子台 TNCシリーズ

                          欧式コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割 1対9x2極

                          欧式コモン端子台 Pコモン、Nコモン分割 1対9x2極

                            メーカー ワゴ ミスミ 東洋技研 東洋技研 ワゴ 東洋技研 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ KASUGA(パトライト) ミスミ
                            通常価格 3,022円 1,744円 2,514円 2,799円 3,190円 2,790円 3,491円 1,560円 2,330円 2,862円 1,523円 2,968円 2,217円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            結線方式 スクリューレス スクリューレス ネジ ネジ スクリューレス スプリングロック式 ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ
                            取付方式 DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 DIN/直付け DINレール取付 DIN/直付け DIN/直付け DINレール取付 DIN/直付け DINレール取付 DINレール取付
                            部品/完成品 組上完成品 - 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品
                            入出力数 1対N - 1対N 1対N 1対N 1対N 1対N 1対N 1対N 1対N 1対N 1対N 1対N
                            定格電圧 AC/DC250V - - - DC30V(最小電圧は接続機器による) - - - - - - - -

                            タテ型コモン端子台 PM-PW NRシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            制御機器の配線で使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/12
                            制御機器の配線で直流電源の分岐に、このタテ型コモン端子台(PM-PW11-NR2081、PM-PW19-NR2081)を使用しました。はじめて使用したのですが、使いやすいです。気になる点もなく、問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PM-PW11-NR2081
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?極数
                            (極)
                            定格電流 寸法

                            3,022円

                            ( 3,324円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -11x26AW34×H25.2×L55mm

                            コモン端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました