(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1対1回路 ヨコ型コネクタ端子台 IMシリーズ

1対1回路 ヨコ型コネクタ端子台 IMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
4,640円 ~ 5,055円  特別価格 
税込価格
5,104円 ~ 5,561円  特別価格 

汎用の1対1回路 横型MILコネクタ端子台(インターフェースモジュール)プッシ...

詳細情報を確認する

  • コネクタ:
    MILコネクタ
  • 取付方法:
    DINレール付
  • 端子間ピッチ(mm):
    3.5
  • 寸法 縦(mm):
    38.3
  • 寸法 奥行き(mm):
    55
  • 入出力タイプ:
    入・出力
  • 定格電圧(V):
    DC24
  • 定格電流(A):
    3
  • 端子台 電線結線方法:
    スクリューレス
  • 電線 適合断面積(mm2):
    0.2~1.5
  • 電線 適合AWGサイズ(AWG):
    24~16
  • 適合 電線被膜外径(mm):
    2.8
  • 電線 むき長さ(mm):
    8~9
  • 推奨工具:
    210-719、 210-119SB

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
極数(極)
寸法 横(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
34
70
10

1個

4,640( 5,104円 )

-

40
77
10

1個

5,055円

2,747

( 3,022円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用の1対1回路 横型MILコネクタ端子台(インターフェースモジュール)プッシュボタンタイプ。
【特長】
・汎用の1対1ピンアサインタイプ。
・コネクタは MILを採用。
・振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R)接続。
・プッシュボタン端子台で結線時は工具フリー。
・フェルール加工電線ならプッシュイン接続可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1対1回路 ヨコ型コネクタ端子台 IMシリーズ

1対1回路 ヨコ型コネクタ端子台 IMシリーズ

    PLC対応 ヨコ型コネクタ端子台 PM-32シリーズ

    PLC対応 ヨコ型コネクタ端子台 PM-32シリーズ

      PLC対応 コモン一体型コネクタ端子台 PM-X32/Y32シリーズ

      PLC対応 コモン一体型コネクタ端子台 PM-X32/Y32シリーズ

        プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台

        プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台

          インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズ

          インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズ

            インターフェイス(コネクタ端子台)PCX-TBシリーズ

            インターフェイス(コネクタ端子台)PCX-TBシリーズ

              【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(MILソケットコネクタ)

              【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(MILソケットコネクタ)

                インターフェース端子台 プッシュイン形 TIFS5Nシリーズ

                インターフェース端子台 プッシュイン形 TIFS5Nシリーズ

                  プッシュイン接続(Push-In Design)PLCコネクタ端子台

                  プッシュイン接続(Push-In Design)PLCコネクタ端子台

                    UM45シリーズ(Dsubコネクタ AC125/DC125V)

                    UM45シリーズ(Dsubコネクタ AC125/DC125V)

                      欧州式端子台(スプリング圧結線方式) PCV5シリーズ

                      欧州式端子台(スプリング圧結線方式) PCV5シリーズ

                        【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)

                        【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)

                          コネクタ端子台変換ユニット XW2R(PLC接続タイプ)

                          コネクタ端子台変換ユニット XW2R(PLC接続タイプ)

                            メーカー ワゴ ワゴ ワゴ ミスミ 東洋技研 東洋技研 ミスミ KASUGA(パトライト) ミスミ フエニックス・コンタクト 東洋技研 ミスミ オムロン
                            通常価格 4,640円 5,017円 8,109円 1,697円 2,353円 3,548円 2,358円 2,284円 2,382円 3,938円 2,460円 3,938円 4,311円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            コネクタ MILコネクタ MILコネクタ MILコネクタ - - - MILコネクタ - MILコネクタ D-subコネクタ - D-subコネクタ MILコネクタ
                            取付方法 DINレール付 DINレール付 DINレール付 DINレール付 DINレール付 DINレール付 DINレール/直付け 直付け DINレール付 DINレール付 DINレール/直付け DINレール付 -
                            端子間ピッチ(mm) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 5 5 3.5 - 5 5 -
                            寸法 縦(mm) 38.3 38.3 40.9 - 46.8 46.8 45 - - 45 43 45 -
                            寸法 奥行き(mm) 55 55 55 - - - - - - 42 - 44 50

                            1対1回路 ヨコ型コネクタ端子台 IMシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました