(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SATA-III 6Gb/s 2.5" SATA SSD420I

SATA-III 6Gb/s 2.5" SATA SSD420I

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,246円
税込単価
23,371円

従来の回転式ハードドライブに取って替わる理想的で高速かつ軽量な、耐衝撃性に優れ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    SSD
  • インターフェイス:
    Serial ATA
  • 代表規格:
    CE
  • 寸法 縦(mm):
    100
  • 寸法 幅(mm):
    69.85
  • 寸法 奥行き(mm):
    6.8

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量
記憶容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS32GSSD420I

1GB以上~160GB未満
32GB

1個

21,246( 23,371円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

従来の回転式ハードドライブに取って替わる理想的で高速かつ軽量な、耐衝撃性に優れた製品です。
SATA III 6 Gbit/sインターフェイスと高性能コントローラを特長としています。
また、内蔵のIntelligent Power Shield (IPS)を活用して、SSD420Kは突然の停電に対して強化された
データ完全性保護機能を発揮します。
使用温度範囲が広範で、過酷な温度でも機能と信頼性を維持できます。

【特長】
・最先端のグローバルウェアレベリング及びブロック管理による高い信頼性
・最先端のガベージコレクション
・DDR3 DRAM内蔵キャッシュ
・ECC (誤り訂正符号)機能を内蔵
・突然の停電によるデータ損失を防止するPower Shield内蔵機能
・DEVSLPモード
・拡張S.M.A.R.T. 機能
・耐衝撃性
・スリム、エレガント、軽量設計

(i)ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージです。実物と異なる事がありますので、商品の外観はメーカーHP等でご確認をお願いします。

TS32GSSD420Iで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SATA-III 6Gb/s 2.5" SATA SSD420Iの型番TS32GSSD420Iのページです。
型番TS32GSSD420Iに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SATA-III 6Gb/s 2.5" SATA SSD420I

SATA-III 6Gb/s 2.5" SATA SSD420I

    2.5" SSD420K、SATA3、MLC

    2.5" SSD420K、SATA3、MLC

      起動ディスク(PIO転送) 128MB

      起動ディスク(PIO転送) 128MB

        メーカー トランセンド トランセンド ミスミ
        通常価格 21,246円 27,939円 29,400円
        通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
        種類 SSD SSD CF
        インターフェイス Serial ATA Serial ATA IDE
        代表規格 CE CE -
        寸法 縦(mm) 100 100 42.8
        寸法 幅(mm) 69.85 69.85 3.3

        SATA-III 6Gb/s 2.5" SATA SSD420Iのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        HDD・SSDカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました