(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CDO-5BNXP-2
X線防護用鉛カバー (アウトレットボックス用) CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

X線防護用鉛カバー (アウトレットボックス用) CDO-5BNXP-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,882円
税込単価
5,370円

【特長】・剥離紙をはがし、ボックスをはめ込むだけ!・鉛を加工する手間もいらず、...

詳細情報を確認する

Loading...

CDO-5BNXP-2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CDO-5BNXP-2

大形四角(深型)

1個

4,882( 5,370円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・剥離紙をはがし、ボックスをはめ込むだけ!
・鉛を加工する手間もいらず、施工が簡単!
・鉛表面に保護シールが貼ってあるので安全に取り扱うことができます。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

CDO-5BNXP-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

X線防護用鉛カバー (アウトレットボックス用)の型番CDO-5BNXP-2のページです。
型番CDO-5BNXP-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

X線防護用鉛カバー (アウトレットボックス用)

X線防護用鉛カバー (アウトレットボックス用)

    X線防護用配管キット

    X線防護用配管キット

      あと付け遮音カバー

      あと付け遮音カバー

        X線防護用 鉛板

        X線防護用 鉛板

          打ち込みボックス用 断熱シート (結露防止用保温シート)

          打ち込みボックス用 断熱シート (結露防止用保温シート)

            遮音カバ- (ボックスレスタイプ)

            遮音カバ- (ボックスレスタイプ)

              ラバーブッシング

              ラバーブッシング

                気密カバー (インナータイプ)

                気密カバー (インナータイプ)

                  刻印用アルミプレート

                  刻印用アルミプレート

                    遮音シート

                    遮音シート

                      はさみプラ枠 (バックカバー付)

                      はさみプラ枠 (バックカバー付)

                        メーターボックス用取付板

                        メーターボックス用取付板

                          ケーブルブッシング 台紙付/無

                          ケーブルブッシング 台紙付/無

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 アイマーク 未来工業 未来工業 内外電機 未来工業
                            通常価格 4,642円 10,566円 630円 531円 223円 2,403円 77円 92円 1,989円 1,169円 258円 3,403円 29円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目  
                            種類 ケースカバー ダクト用パーツ ケースカバー 化粧プレート 保護用バーツ カバー用パーツ ケーブル用パーツ ケースカバー - カバー用パーツ ケースカバー 化粧プレート ケーブル用パーツ

                            X線防護用鉛カバー (アウトレットボックス用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CDO-4ANXP-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            規格

                            4,642円

                            ( 5,106円 )
                            1個 -

                            1日目

                            中形四角(浅型)

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました