(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボックス立ち上げ金具

ボックス立ち上げ金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
435円
税込価格
479円

【用途】鉄筋ボックスの立ち上げに使用します。【適用(mm)】Φ6、高さ450、...

詳細情報を確認する

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

OF-4506L

10個

435( 479円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
鉄筋ボックスの立ち上げに使用します。
【適用(mm)】
Φ6、高さ450、長さ450

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボックス立ち上げ金具

ボックス立ち上げ金具

    BP66-P フレームパイプ

    BP66-P フレームパイプ

      BP11-A アルミモールセット

      BP11-A アルミモールセット

        FFプレート

        FFプレート

          ボックス固定釘

          ボックス固定釘

            BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)

            BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)

              BP11-D ドアユニット(防水・防塵パッキン付)板厚(mm)1.6

              BP11-D ドアユニット(防水・防塵パッキン付)板厚(mm)1.6

                ドアストッパー VP8

                ドアストッパー VP8

                  カードガイドレール RE-Nシリーズ

                  カードガイドレール RE-Nシリーズ

                    継枠用仕切板

                    継枠用仕切板

                      プラ塗代カバー (大形四角用) プラスチック製塗代カバー

                      プラ塗代カバー (大形四角用) プラスチック製塗代カバー

                        マグの手 (仮固定用強力磁石)

                        マグの手 (仮固定用強力磁石)

                          BP15-C・S エッジガード

                          BP15-C・S エッジガード

                            メーカー 未来工業 日東工業 日東工業 未来工業 未来工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 タカチ電機工業 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業
                            通常価格 435円 9,859円 5,656円 137円 1,966円 35,103円 11,493円 1,048円 2,513円 173円 289円 319円 1,071円
                            通常出荷日 1日目   2日目   8日目~   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目  
                            種類 カバー用パーツ ケースカバー カバー用パーツ 化粧プレート ボルト ハンドル ハンドル ボックス用足 ボックス用継枠 ボックス用継枠 ケースカバー 保護用パーツ 保護用バーツ
                            適用 φ6mm、高さ(450mm)、長さ(450mm) - - 埋込スイッチボックス1個用(樹脂製・鉄製) - - - - - - - - -

                            ボックス立ち上げ金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました