(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボックスクランプ

ボックスクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
131円
税込価格
144円

【用途】二重天井、軽量間仕切り壁等ボルト・鉄筋へのボックス取り付けに最適です。...

詳細情報を確認する

  • 適用:
    W3/8ボルト用

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

OF-6A

カバー用パーツ

10個

131( 144円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
二重天井、軽量間仕切り壁等ボルト・鉄筋へのボックス取り付けに最適です。
【適用】
W3/8ボルト用

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボックスクランプ

ボックスクランプ

    はさみ点検口

    はさみ点検口

      ボックスアジャスター

      ボックスアジャスター

        引き出しカバー

        引き出しカバー

          ボックス固定釘

          ボックス固定釘

            遮音カバ- (ボックスレスタイプ)

            遮音カバ- (ボックスレスタイプ)

              ボックスフィクチャー

              ボックスフィクチャー

                枠ちん (あと付けはさみプレート)

                枠ちん (あと付けはさみプレート)

                  ボックス立ち上げ金具

                  ボックス立ち上げ金具

                    軽量間仕切り用 調整固定バー

                    軽量間仕切り用 調整固定バー

                      あと付け遮音カバー

                      あと付け遮音カバー

                        ボルトクリップ (ボックス用)

                        ボルトクリップ (ボックス用)

                          ブランクカバー

                          ブランクカバー

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 131円 588円 336円 284円 1,966円 2,403円 374円 114円 435円 226円 630円 68円 166円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            適用 W3/8ボルト用 - - - - - パイプ止兼用 - φ6mm、高さ(450mm)、長さ(450mm) - - - -

                            ボックスクランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました