(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボックスフィクチャー

ボックスフィクチャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
374円
税込単価
411円

【用途】野縁受材へのボックス取り付け固定に最適です。パイプもクリップすることが...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OF-7

10個

374( 411円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
野縁受材へのボックス取り付け固定に最適です。
パイプもクリップすることができます。
【適用】
パイプ止兼用

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

OF-7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックスフィクチャーの型番OF-7のページです。
型番OF-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボックスフィクチャー

ボックスフィクチャー

    ボックスアジャスター

    ボックスアジャスター

      ボックス立ち上げ金具

      ボックス立ち上げ金具

        小判スライドボックス用たし枠

        小判スライドボックス用たし枠

          ボックス固定釘

          ボックス固定釘

            軽量間仕切り用 調整固定バー

            軽量間仕切り用 調整固定バー

              ブランクカバー

              ブランクカバー

                スライドボックス用継枠

                スライドボックス用継枠

                  プールボックス用 化粧プレート

                  プールボックス用 化粧プレート

                    はさみプラ枠 (ワイド21スイッチ用)

                    はさみプラ枠 (ワイド21スイッチ用)

                      ボックス後付け金具 (PC板用)

                      ボックス後付け金具 (PC板用)

                        引き出しカバー

                        引き出しカバー

                          ポイントアッター

                          ポイントアッター

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 374円 336円 435円 110円 1,966円 226円 166円 57円 650円 263円 456円 284円 82円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 カバー用パーツ カバー用パーツ カバー用パーツ ボックス用継枠 ボルト カバー用パーツ ケースカバー ボックス用継枠 化粧プレート ボックス用継枠 ボルト ケースカバー カバー用パーツ
                            適用 パイプ止兼用 - φ6mm、高さ(450mm)、長さ(450mm) - - - - - - - - - -

                            ボックスフィクチャーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました