(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OF-55PN
ボックスアジャスター ボックスシジグ

ボックスアジャスター OF-55PN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
336円
税込単価
370円

【特長】スラブ等へのボックス取り付け固定に使用します。コンクリート打設後、釘が...

詳細情報を確認する

Loading...

OF-55PN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
高さ調整範囲(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OF-55PN

60~106

1個

336( 370円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
スラブ等へのボックス取り付け固定に使用します。
コンクリート打設後、釘が簡単に取り外すことができます。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

OF-55PNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックスアジャスターの型番OF-55PNのページです。
型番OF-55PNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボックスアジャスター

ボックスアジャスター

    ブランクカバー

    ブランクカバー

      ポイントアッター

      ポイントアッター

        ボックス固定釘

        ボックス固定釘

          小判スライドボックス用たし枠

          小判スライドボックス用たし枠

            はさみ点検口

            はさみ点検口

              平塗代カバー (鉄製・埋込スイッチボックス用)

              平塗代カバー (鉄製・埋込スイッチボックス用)

                ボルトクリップ (ボックス用)

                ボルトクリップ (ボックス用)

                  プールボックス用 化粧プレート

                  プールボックス用 化粧プレート

                    FFプレート

                    FFプレート

                      ボックス後付け金具 (PC板用)

                      ボックス後付け金具 (PC板用)

                        マグの手 (仮固定用強力磁石)

                        マグの手 (仮固定用強力磁石)

                          気密カバー

                          気密カバー

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 336円 166円 82円 1,966円 110円 588円 300円 68円 650円 137円 456円 319円 136円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 カバー用パーツ ケースカバー カバー用パーツ ボルト ボックス用継枠 ボックス用継枠 ケースカバー ボルト 化粧プレート 化粧プレート ボルト 保護用パーツ ケースカバー

                            ボックスアジャスターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OF-56P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ調整範囲
                            (mm)

                            460円

                            ( 506円 )
                            1個 -

                            1日目

                            106~156

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました