(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4CBL-BPYA3
バックプレート (四角PCボックス用) PCコウホウ

バックプレート (四角PCボックス用) 4CBL-BPYA3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
322円
税込単価
354円

【特長】・ワンタッチタイプはビス固定不要です。(未来工業製樹脂ボックス用)・器...

詳細情報を確認する

Loading...

4CBL-BPYA3 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
適用
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4CBL-BPYA3

器具吊りインサート付
当社四角PCボックス用

10個

322( 354円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチタイプはビス固定不要です。(未来工業製樹脂ボックス用)
・器具吊りインサート付は、シャンデリア等の重量物を直接樹脂コンクリートボックスに取り付ける場合等に使用します。(予めバックプレートに器具吊りインサートが取り付けてあります。)

4CBL-BPYA3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バックプレート (四角PCボックス用)の型番4CBL-BPYA3のページです。
型番4CBL-BPYA3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バックプレート (四角PCボックス用)

バックプレート (四角PCボックス用)

    RD17 固定式テーブル(A形)

    RD17 固定式テーブル(A形)

      プールボックス用 化粧プレート

      プールボックス用 化粧プレート

        CSX-R ルーフ

        CSX-R ルーフ

          引き出しカバー

          引き出しカバー

            バックプレート (八角PCボックス用)

            バックプレート (八角PCボックス用)

              ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)

              ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)

                RD731-K 転倒防止板

                RD731-K 転倒防止板

                  鉄製バックプレート (鉄製八角PCボックス用)

                  鉄製バックプレート (鉄製八角PCボックス用)

                    EIAラック収納棚 HREシリーズ

                    EIAラック収納棚 HREシリーズ

                      ボックスクランプ

                      ボックスクランプ

                        仮設用金具 KM

                        仮設用金具 KM

                          BRF型 屋外用ルーフ

                          BRF型 屋外用ルーフ

                            メーカー 未来工業 日東工業 未来工業 日東工業 未来工業 未来工業 日東工業 日東工業 未来工業 タカチ電機工業 未来工業 河村電器産業 タカチ電機工業
                            通常価格 291円 10,392円 650円 3,066円 284円 177円 1,671円 36,147円 227円 6,880円 131円 1,983円 594円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目   3日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   2日目  
                            種類 化粧プレート ボックス用継枠 化粧プレート ルーフ ケースカバー 化粧プレート ケースカバー 保護用バーツ 化粧プレート - - カバー用パーツ -

                            バックプレート (四角PCボックス用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4CBL-BP
                            4CBL-BPY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 適用

                            291円

                            ( 320円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            -四角PCボックス用

                            291円

                            ( 320円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            ワンタッチタイプ当社四角PCボックス用

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました