(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8CB-BP
バックプレート (八角PCボックス用) PCコウホウ

バックプレート (八角PCボックス用) 8CB-BP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
177円
税込単価
195円

器具吊りインサート付は、シャンデリア等の重量物を直接樹脂コンクリートボックスに...

詳細情報を確認する

Loading...

8CB-BP の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8CB-BP

-

10個

177( 195円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

器具吊りインサート付は、シャンデリア等の重量物を直接樹脂コンクリートボックスに取り付ける場合等に使用します。(予めバックプレートに器具吊りインサートが取り付けてあります。)

8CB-BPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バックプレート (八角PCボックス用)の型番8CB-BPのページです。
型番8CB-BPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バックプレート (八角PCボックス用)

バックプレート (八角PCボックス用)

    バックプレート (四角PCボックス用)

    バックプレート (四角PCボックス用)

      鉄製バックプレート (鉄製八角PCボックス用)

      鉄製バックプレート (鉄製八角PCボックス用)

        仮設用金具 KM

        仮設用金具 KM

          ベンチレーション VF型

          ベンチレーション VF型

            コード巻付フック CBFシリーズ

            コード巻付フック CBFシリーズ

              ボルトクリップ (ボックス用)

              ボルトクリップ (ボックス用)

                ベルトクリップ GDHシリーズ

                ベルトクリップ GDHシリーズ

                  ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)

                  ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)

                    ベルトクリップ DKシリーズ

                    ベルトクリップ DKシリーズ

                      打ち込みボックス用 断熱シート (結露防止用保温シート)

                      打ち込みボックス用 断熱シート (結露防止用保温シート)

                        SBアダプター&SB曲がりアダプター

                        SBアダプター&SB曲がりアダプター

                          BRF型 屋外用ルーフ

                          BRF型 屋外用ルーフ

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 河村電器産業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 未来工業 タカチ電機工業 日東工業 タカチ電機工業 未来工業 未来工業 タカチ電機工業
                            通常価格 177円 291円 227円 1,983円 631円 776円 68円 127円 1,671円 255円 223円 72円 594円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目  
                            種類 化粧プレート 化粧プレート 化粧プレート カバー用パーツ カバー用パーツ - ボルト カバー用パーツ ケースカバー カバー用パーツ 保護用バーツ アダプター -
                            適用 八角PCボックス用 - 鉄製八角、PCボックス - - - - - - - - - -

                            バックプレート (八角PCボックス用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8CB-BPA3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類

                            227円

                            ( 250円 )
                            10個 -

                            1日目

                            器具吊りインサート付

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました