(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B2-CJ
防滴カバー&化粧フード セキサンデンリョクケイトリツケイタカンレン

防滴カバー&化粧フード B2-CJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
565円
税込単価
622円

B2-N□型は、積算電力計取付板と一体感がある新デザインです。

詳細情報を確認する

Loading...

B2-CJ の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B2-CJ

B2-C型
ベージュ
防滴カバー

1個

565( 622円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

B2-N□型は、積算電力計取付板と一体感がある新デザインです。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

B2-CJで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防滴カバー&化粧フードの型番B2-CJのページです。
型番B2-CJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防滴カバー&化粧フード

防滴カバー&化粧フード

    PVR-EV用バイザー

    PVR-EV用バイザー

      BP11-D ドアユニット(防水・防塵パッキン付)板厚(mm)1.6

      BP11-D ドアユニット(防水・防塵パッキン付)板厚(mm)1.6

        BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)

        BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)

          あと付け遮音カバー

          あと付け遮音カバー

            ノズルプレート (取付枠付)

            ノズルプレート (取付枠付)

              ブランクカバー

              ブランクカバー

                モール用スイッチ枠

                モール用スイッチ枠

                  プールボックス用 化粧プレート

                  プールボックス用 化粧プレート

                    平塗代カバー (鉄製・埋込スイッチボックス用)

                    平塗代カバー (鉄製・埋込スイッチボックス用)

                      鉄製ブランクカバー (スイッチボックス1個用)

                      鉄製ブランクカバー (スイッチボックス1個用)

                        強化耐候形メーター取付板

                        強化耐候形メーター取付板

                          ノロ防止カバー (樹脂製埋込スイッチボックス1個用)

                          ノロ防止カバー (樹脂製埋込スイッチボックス1個用)

                            メーカー 未来工業 未来工業 日東工業 日東工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 内外電機 未来工業
                            通常価格 565円 4,308円 11,493円 35,103円 630円 265円 166円 343円 650円 300円 225円 3,735円 65円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目  
                            種類 ケースカバー ボックス用継枠 ハンドル ハンドル ケースカバー ボックス用継枠 ケースカバー ボックス用継枠 化粧プレート ケースカバー ケースカバー 化粧プレート ケースカバー

                            防滴カバー&化粧フードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B2-CDG
                            B2-CG
                            B2-CLB
                            B2-CM
                            B2-FDG
                            B2-FG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 商品タイプ

                            565円

                            ( 622円 )
                            1個 -

                            2日目

                            B2-C型ダークグレー防滴カバー

                            565円

                            ( 622円 )
                            1個 -

                            2日目

                            B2-C型グレー防滴カバー

                            565円

                            ( 622円 )
                            1個 -

                            2日目

                            B2-C型ライトブラウン防滴カバー

                            565円

                            ( 622円 )
                            1個 -

                            2日目

                            B2-C型ミルキーホワイト防滴カバー

                            565円

                            ( 622円 )
                            1個 -

                            2日目

                            B2-F型ダークグレー化粧フード

                            565円

                            ( 622円 )
                            1個 -

                            2日目

                            B2-F型グレー化粧フード

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました