(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OF-102JY25
ボックス用継枠 (ワンタッチタイプ) プラスチック製継枠 ボックスカンレン

ボックス用継枠 (ワンタッチタイプ) プラスチック製継枠 OF-102JY25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
132円
税込単価
145円

【特長】・未来工業製ボックスに、ワンタッチで取り付きます。・必要な高さに応じ、...

詳細情報を確認する

Loading...

OF-102JY25 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
適用
継枠高さ(H)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OF-102JY25

中形四角用
-
25

1個

132( 145円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・未来工業製ボックスに、ワンタッチで取り付きます。
・必要な高さに応じ、重ねて継ぎ足すことができます。
・塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
・仕切板が取り付きます。(中形四角用は33M、大形四角用は34M)

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

OF-102JY25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックス用継枠 (ワンタッチタイプ) プラスチック製継枠の型番OF-102JY25のページです。
型番OF-102JY25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボックス用継枠 (ワンタッチタイプ) プラスチック製継枠

ボックス用継枠 (ワンタッチタイプ) プラスチック製継枠

    エクステンションフレーム OPCEシリーズ

    エクステンションフレーム OPCEシリーズ

      ボックス用継枠 (樹脂・鉄製ボックス用) プラスチック製

      ボックス用継枠 (樹脂・鉄製ボックス用) プラスチック製

        固定金具 (伸縮型)(積算電力計取付板用)

        固定金具 (伸縮型)(積算電力計取付板用)

          ダクト用上ブタ

          ダクト用上ブタ

            ラッチ WQL1-1

            ラッチ WQL1-1

              BCAS・BCAL専用ラッチ BCLシリーズ

              BCAS・BCAL専用ラッチ BCLシリーズ

                小判スライドボックス用たし枠

                小判スライドボックス用たし枠

                  結露防止プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ)

                  結露防止プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ)

                    コントロールボックス用 笠

                    コントロールボックス用 笠

                      はさみプラ枠 (ワイド21スイッチ用)

                      はさみプラ枠 (ワイド21スイッチ用)

                        はさみプラ枠 (プラスチック製あと付はさみ取付枠)

                        はさみプラ枠 (プラスチック製あと付はさみ取付枠)

                          プラ直角サポート (自在板用)

                          プラ直角サポート (自在板用)

                            メーカー 未来工業 タカチ電機工業 未来工業 未来工業 内外電機 タカチ電機工業 タカチ電機工業 未来工業 未来工業 IDEC 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 115円 2,670円 1,263円 2,325円 1,214円 3,000円 594円 110円 632円 2,650円 263円 229円 4,208円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   7日目   2日目   2日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   2日目  
                            種類 ボックス用継枠 ケースカバー ボックス用継枠 カバー用パーツ ダクト用パーツ カバー用パーツ カバー用パーツ ボックス用継枠 ケースカバー ケースカバー ボックス用継枠 ボックス用継枠 ケースカバー

                            ボックス用継枠 (ワンタッチタイプ) プラスチック製継枠のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OF-102JY10
                            OF-102JY35
                            OF-119JY10
                            OF-119JY25
                            OF-119JY35
                            OF-182JY20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 適用 継枠高さ(H)
                            (mm)

                            115円

                            ( 127円 )
                            1個 -

                            1日目

                            中形四角用-10

                            159円

                            ( 175円 )
                            1個 -

                            1日目

                            中形四角用-35

                            227円

                            ( 250円 )
                            1個 -

                            1日目

                            大形四角用-10

                            258円

                            ( 284円 )
                            1個 -

                            1日目

                            大形四角用-25

                            275円

                            ( 303円 )
                            1個 -

                            1日目

                            大形四角用-35

                            345円

                            ( 380円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -3個用20

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました