(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボックス後付け金具 (PC板用)

ボックス後付け金具 (PC板用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
456円
税込単価
502円

【特長】・PC板・デッキプレート等にボックス(塗代カバー付)を取り付ける場合に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ボルト
  • 適合塗代カバー:
    丸型・小判型

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OF-HPC

10個

456( 502円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PC板・デッキプレート等にボックス(塗代カバー付)を取り付ける場合に使 用します。
・金具は再利用できます。

OF-HPCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックス後付け金具 (PC板用)の型番OF-HPCのページです。
型番OF-HPCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボックス後付け金具 (PC板用)

ボックス後付け金具 (PC板用)

    軽量間仕切り用 調整固定バー

    軽量間仕切り用 調整固定バー

      固定金具 (積算電力計取付板用)

      固定金具 (積算電力計取付板用)

        BP15-C・S エッジガード

        BP15-C・S エッジガード

          RD211 ワンタッチフィラーパネル

          RD211 ワンタッチフィラーパネル

            ドアストッパー VP8

            ドアストッパー VP8

              ボルトクリップ (ボックス用)

              ボルトクリップ (ボックス用)

                鉄製バックプレート (鉄製八角PCボックス用)

                鉄製バックプレート (鉄製八角PCボックス用)

                  鋼製高台座 (壁裏ツッパリ台座)

                  鋼製高台座 (壁裏ツッパリ台座)

                    ポール用金具(バンド締め) PM・PMS

                    ポール用金具(バンド締め) PM・PMS

                      BP66-P フレームパイプ

                      BP66-P フレームパイプ

                        携帯用ハンドルブラケット SHBシリーズ

                        携帯用ハンドルブラケット SHBシリーズ

                          コード巻付フック CBFシリーズ

                          コード巻付フック CBFシリーズ

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 未来工業 未来工業 未来工業 河村電器産業 日東工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業
                            通常価格 456円 226円 1,145円 1,071円 9,340円 1,048円 68円 227円 276円 1,878円 9,859円 2,093円 776円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ボルト カバー用パーツ カバー用パーツ 保護用バーツ ボックス用継枠 ボックス用足 ボルト 化粧プレート カバー用パーツ ダクト用パーツ ケースカバー ハンドル -
                            適合塗代カバー 丸型・小判型 - - - - - - - - - - - -

                            ボックス後付け金具 (PC板用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト