(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表示プレート (スライドボックス用)

表示プレート (スライドボックス用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
54円
税込単価
59円

【特長】・スライドボックスの使用表示(記入)に使用します。 ・継ぎたしマグネッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    化粧プレート
  • 適用:
    スライドボックス ※SBE・SBE-S・SBE-M・KSBEは除く

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBS-3F

10個

54( 59円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライドボックスの使用表示(記入)に使用します。
・継ぎたしマグネットが取り付けられ、磁石探知器で探知できます。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

NBS-3Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表示プレート (スライドボックス用)の型番NBS-3Fのページです。
型番NBS-3Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表示プレート (スライドボックス用)

表示プレート (スライドボックス用)

    外部取付足 DFLシリーズ

    外部取付足 DFLシリーズ

      鋼製高台座 (壁裏ツッパリ台座)

      鋼製高台座 (壁裏ツッパリ台座)

        ベルトクリップ GDHシリーズ

        ベルトクリップ GDHシリーズ

          プラ塗代カバー (大形四角用) プラスチック製塗代カバー

          プラ塗代カバー (大形四角用) プラスチック製塗代カバー

            ノズルプレート (取付枠付)

            ノズルプレート (取付枠付)

              プラ塗代カバー (打込み用) プラスチック製塗代カバー

              プラ塗代カバー (打込み用) プラスチック製塗代カバー

                結露防止プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ)

                結露防止プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ)

                  コード巻付フック CBFシリーズ

                  コード巻付フック CBFシリーズ

                    BP11-A アルミモールセット

                    BP11-A アルミモールセット

                      ベンチレーション VF型

                      ベンチレーション VF型

                        ポリ台 (照明器具取付用プラスチック絶縁台)

                        ポリ台 (照明器具取付用プラスチック絶縁台)

                          PCコネクタBOX

                          PCコネクタBOX

                            メーカー 未来工業 タカチ電機工業 未来工業 タカチ電機工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 タカチ電機工業 日東工業 タカチ電機工業 未来工業 篠原電機
                            通常価格 54円 550円 276円 127円 289円 265円 194円 632円 776円 5,656円 631円 256円 36,567円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   2日目   1日目   5日目~  
                            種類 化粧プレート ボックス用足 カバー用パーツ カバー用パーツ ケースカバー ボックス用継枠 ケースカバー ケースカバー - カバー用パーツ カバー用パーツ 絶縁台 ボックス用継枠
                            適用 スライドボックス ※SBE・SBE-S・SBE-M・KSBEは除く - スライドボックス、鋼製カバー付スライドボックス - - - - - - - - - -

                            表示プレート (スライドボックス用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました