(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SBG-JW
小判スライドボックス用たし枠 ボックスカンレン

小判スライドボックス用たし枠 SBG-JW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
155円
税込単価
171円

【特長】・未来工業製小判スライドボックスを深くする場合に使用します。・スライド...

詳細情報を確認する

Loading...

SBG-JW の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合スライドボックス
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBG-JW

小判スライドボックス2ヶ用(浅形を除く)

1個

155( 171円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・未来工業製小判スライドボックスを深くする場合に使用します。
・スライドボックスにワンタッチで取り付けられます。(ビス不要)
・必要な高さに応じ、重ねて継ぎ足すことができます。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

SBG-JWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小判スライドボックス用たし枠の型番SBG-JWのページです。
型番SBG-JWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小判スライドボックス用たし枠

小判スライドボックス用たし枠

    電話保安器用ポリ台(取付自在型)

    電話保安器用ポリ台(取付自在型)

      あと付け継枠

      あと付け継枠

        プラ塗代カバー (フラットタイプ) プラスチック製塗代カバー

        プラ塗代カバー (フラットタイプ) プラスチック製塗代カバー

          プラ直角サポート (自在板用)

          プラ直角サポート (自在板用)

            モルタルガード枠

            モルタルガード枠

              ボックス用継枠 (樹脂・鉄製ボックス用) プラスチック製

              ボックス用継枠 (樹脂・鉄製ボックス用) プラスチック製

                ポリ台 (照明器具取付用プラスチック絶縁台)

                ポリ台 (照明器具取付用プラスチック絶縁台)

                  プラ直角サポート (取付板用)

                  プラ直角サポート (取付板用)

                    プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー

                    プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー

                      プラ塗代カバー (打込み用) プラスチック製塗代カバー

                      プラ塗代カバー (打込み用) プラスチック製塗代カバー

                        スライドボックス用継枠

                        スライドボックス用継枠

                          BCAS・BCAL専用ラッチ BCLシリーズ

                          BCAS・BCAL専用ラッチ BCLシリーズ

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 タカチ電機工業
                            通常価格 110円 1,045円 93円 127円 4,208円 145円 1,263円 256円 3,193円 133円 194円 57円 594円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   2日目   1日目   2日目  
                            種類 ボックス用継枠 絶縁台 ボックス用継枠 ケースカバー ケースカバー ボックス用継枠 ボックス用継枠 絶縁台 ケースカバー ケースカバー ケースカバー ボックス用継枠 カバー用パーツ

                            小判スライドボックス用たし枠のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SBG-J
                            SBG-J3W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合スライドボックス

                            110円

                            ( 121円 )
                            10個 -

                            1日目

                            小判スライドボックス1ヶ用(浅形を除く)

                            247円

                            ( 272円 )
                            1個 -

                            1日目

                            小判スライドボックス3ヶ用(浅形を除く)

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました