(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドボックス用継枠

スライドボックス用継枠

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
57円
税込単価
63円

【特長】塗壁の際、スライドボックスの継枠として使用します。【厚さ(mm)】20

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB-J

1個

57( 63円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
塗壁の際、スライドボックスの継枠として使用します。
【厚さ(mm)】
20

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

SB-Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドボックス用継枠の型番SB-Jのページです。
型番SB-Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドボックス用継枠

スライドボックス用継枠

    ボックス固定釘

    ボックス固定釘

      小判スライドボックス用たし枠

      小判スライドボックス用たし枠

        モルタルガード枠

        モルタルガード枠

          ボックス後付け金具 (PC板用)

          ボックス後付け金具 (PC板用)

            ボックスフィクチャー

            ボックスフィクチャー

              片寄プラ塗代カバー プラスチック製塗代カバー

              片寄プラ塗代カバー プラスチック製塗代カバー

                ポイントアッター

                ポイントアッター

                  平塗代カバー (鉄製・埋込スイッチボックス用)

                  平塗代カバー (鉄製・埋込スイッチボックス用)

                    ビヨヨン枠

                    ビヨヨン枠

                      ブランクカバー

                      ブランクカバー

                        マグの手 (仮固定用強力磁石)

                        マグの手 (仮固定用強力磁石)

                          遮音カバ- (ボックスレスタイプ)

                          遮音カバ- (ボックスレスタイプ)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 57円 1,966円 110円 145円 456円 374円 194円 82円 300円 151円 166円 319円 2,403円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 ボックス用継枠 ボルト ボックス用継枠 ボックス用継枠 ボルト カバー用パーツ ケースカバー カバー用パーツ ケースカバー ボックス用継枠 ケースカバー 保護用パーツ カバー用パーツ
                            適合スライドボックス スライドボックス用 - - - - - - - - - - - -

                            スライドボックス用継枠のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました