(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遮音シート

遮音シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,169円
税込単価
1,286円

【特長】・振動絶縁性能に優れ、振動などによる音を低減することができます。 ・S...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSS-2130

10個

1,169( 1,286円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動絶縁性能に優れ、振動などによる音を低減することができます。
・SBアダプター取り付け時のボックスとのすき間処理等に使用します。
・好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面粘着シート付)

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

CSS-2130で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遮音シートの型番CSS-2130のページです。
型番CSS-2130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮音シート

遮音シート

    あと付け遮音カバー

    あと付け遮音カバー

      遮音カバ- (ボックスレスタイプ)

      遮音カバ- (ボックスレスタイプ)

        X線防護用 鉛板

        X線防護用 鉛板

          気密カバー

          気密カバー

            SB用断熱シート

            SB用断熱シート

              塗代キャップ

              塗代キャップ

                気密カバー (インナータイプ)

                気密カバー (インナータイプ)

                  X線防護用鉛カバー (アウトレットボックス用)

                  X線防護用鉛カバー (アウトレットボックス用)

                    ボックスクランプ

                    ボックスクランプ

                      はさみ点検口

                      はさみ点検口

                        枠ちん (あと付けはさみプレート)

                        枠ちん (あと付けはさみプレート)

                          はさみプラ枠 (バックカバー付)

                          はさみプラ枠 (バックカバー付)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 1,169円 630円 2,403円 531円 136円 94円 90円 92円 4,642円 131円 588円 114円 258円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 カバー用パーツ ケースカバー カバー用パーツ 化粧プレート ケースカバー 保護用バーツ キャップ ケースカバー ケースカバー - ボックス用継枠 ボックス用継枠 ケースカバー
                            サイズ(mm) 210×300 - - - - - - - - - - - -

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました