(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:X3S-0909
X線防護用 鉛板 CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

X線防護用 鉛板 X3S-0909

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
717円
税込単価
789円

【特長】・X線防護の際の補助・補修等に使用します。・好きな大きさ、形に加工して...

詳細情報を確認する

Loading...

X3S-0909 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ(mm)
鉛当量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

X3S-0909

90×90
3

10個

717( 789円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・X線防護の際の補助・補修等に使用します。
・好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面保護シール付)

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

X3S-0909で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

X線防護用 鉛板の型番X3S-0909のページです。
型番X3S-0909に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

X線防護用 鉛板

X線防護用 鉛板

    X線防護用鉛カバー (アウトレットボックス用)

    X線防護用鉛カバー (アウトレットボックス用)

      X線防護用配管キット

      X線防護用配管キット

        あと付け継枠

        あと付け継枠

          あと付け遮音カバー

          あと付け遮音カバー

            ラバーブッシング

            ラバーブッシング

              遮音シート

              遮音シート

                気密カバー (インナータイプ)

                気密カバー (インナータイプ)

                  ケーブルブッシング 台紙付/無

                  ケーブルブッシング 台紙付/無

                    強化耐候形メーター取付板

                    強化耐候形メーター取付板

                      ダクト用上ブタ

                      ダクト用上ブタ

                        PVR-EV用バイザー

                        PVR-EV用バイザー

                          感知器用はさみ枠

                          感知器用はさみ枠

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 内外電機 内外電機 未来工業 未来工業
                            通常価格 531円 4,642円 10,566円 93円 630円 77円 1,169円 92円 29円 3,735円 1,214円 4,308円 209円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   7日目   1日目   1日目  
                            種類 化粧プレート ケースカバー ダクト用パーツ ボックス用継枠 ケースカバー ケーブル用パーツ カバー用パーツ ケースカバー ケーブル用パーツ 化粧プレート ダクト用パーツ ボックス用継枠 ボックス用継枠

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            X3S-1010
                            X3S-1111
                            X3S-1414
                            X3S-1515
                            X3S-1616
                            X3S-5050
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            鉛当量

                            845円

                            ( 930円 )
                            1個 -

                            1日目

                            100×1003

                            983円

                            ( 1,081円 )
                            10個 -

                            1日目

                            110×1103

                            1,463円

                            ( 1,609円 )
                            10個 -

                            1日目

                            140×1403

                            1,676円

                            ( 1,844円 )
                            10個 -

                            1日目

                            150×1503

                            1,902円

                            ( 2,092円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            160×1603

                            15,717円

                            ( 17,289円 )
                            1個 -

                            1日目

                            500×5003

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました