(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OF-11C
塗代キャップ ボックスカンレン

塗代キャップ OF-11C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
90円
税込単価
99円

【特長】・ボックス内への仕上げ材の侵入を防止します。・取り付けワンタッチ。はめ...

詳細情報を確認する

Loading...

OF-11C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
適用
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OF-11C

丸型用
-

10個

90( 99円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボックス内への仕上げ材の侵入を防止します。
・取り付けワンタッチ。はめ込むだけでOKです。
・探知用磁石(継ぎたしマグネット)が取り付けられます。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

OF-11Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗代キャップの型番OF-11Cのページです。
型番OF-11Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塗代キャップ

塗代キャップ

    結露防止プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ)

    結露防止プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ)

      気密カバー

      気密カバー

        ボックス固定釘

        ボックス固定釘

          ボックス後付け金具 (PC板用)

          ボックス後付け金具 (PC板用)

            プラ塗代カバー (フラットタイプ) プラスチック製塗代カバー

            プラ塗代カバー (フラットタイプ) プラスチック製塗代カバー

              マグの手 (仮固定用強力磁石)

              マグの手 (仮固定用強力磁石)

                あと付け遮音カバー

                あと付け遮音カバー

                  平塗代カバー (鉄製・埋込スイッチボックス用)

                  平塗代カバー (鉄製・埋込スイッチボックス用)

                    ボックスフィクチャー

                    ボックスフィクチャー

                      遮音カバ- (ボックスレスタイプ)

                      遮音カバ- (ボックスレスタイプ)

                        はさみ点検口

                        はさみ点検口

                          片寄プラ塗代カバー プラスチック製塗代カバー

                          片寄プラ塗代カバー プラスチック製塗代カバー

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 90円 632円 136円 1,966円 456円 127円 319円 630円 300円 374円 2,403円 588円 194円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 キャップ ケースカバー ケースカバー ボルト ボルト ケースカバー 保護用パーツ ケースカバー ケースカバー カバー用パーツ カバー用パーツ ボックス用継枠 ケースカバー

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OF-12C
                            OF-12C2
                            OF-40
                            OF-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 適用

                            90円

                            ( 99円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            小判型用-

                            132円

                            ( 145円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            2ヶ用-

                            220円

                            ( 242円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            -鉄製塗代カバー(小判型)

                            220円

                            ( 242円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            -鉄製塗代カバー(丸型)

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました