(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
通線ブッシング (クイック)

通線ブッシング (クイック) (レビュー)

通常価格(税別)
87円 ~ 429円
税込価格
96円 ~ 472円
通常出荷日
1日目
【特長】
ロックナット不要でノック穴に差し込むだけで取り付けられます。
ばね爪により、取付け厚が1mm単位でしっかり固定できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

通線ブッシング (クイック)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ゴムグロメットに代わる用途
    評価 4.0満足度:4.02021/04/30
    ワンタッチで嵌められる構造が良い。
    組立時間を短くする手段として活かすことができた。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

通線ブッシング (クイック)

通線ブッシング (クイック)

    通線ブッシング (ケーブル引き出し用保護ブッシング)

    通線ブッシング (ケーブル引き出し用保護ブッシング)

      通線ブッシング用ゴムキャップ

      通線ブッシング用ゴムキャップ

        感知器用はさみ枠

        感知器用はさみ枠

          コントロールボックス用ゴムブッシング

          コントロールボックス用ゴムブッシング

            AFS・AFMシリーズ アルミインシュレーターフット

            AFS・AFMシリーズ アルミインシュレーターフット

              ゴム足 B-Pシリーズ

              ゴム足 B-Pシリーズ

                ノックキャップ

                ノックキャップ

                  TM型パット付プラフット

                  TM型パット付プラフット

                    ベンチレーション VF型

                    ベンチレーション VF型

                      コード巻付フック CBFシリーズ

                      コード巻付フック CBFシリーズ

                        アッター (ボックス発見用磁石)

                        アッター (ボックス発見用磁石)

                          キャップ・スリーブ 露出スイッチボックス用

                          キャップ・スリーブ 露出スイッチボックス用

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 IDEC タカチ電機工業 タカチ電機工業 未来工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 87円 74円 250円 209円 50円 946円 155円 105円 405円 631円 776円 81円 81円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 ケーブル用パーツ ケーブル用パーツ キャップ ボックス用継枠 ケーブル用パーツ ボックス用足 - キャップ ボックス用足 カバー用パーツ - ボックス用足 キャップ

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。