(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバーブッシング

ラバーブッシング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
77円 ~ 92円
税込価格
85円 ~ 101円

【特長】・ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適合ノック径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
φ22、16(19)用

10個

77( 85円 )

1日目

ベージュ
φ22、16(19)用

10個

77( 85円 )

1日目

ミルキーホワイト
φ22、16(19)用

10個

77( 85円 )

1日目

グレー
φ27、22(25)用

10個

92( 101円 )

1日目

ベージュ
φ27、22(25)用

10個

92( 101円 )

1日目

ミルキーホワイト
φ27、22(25)用

10個

92( 101円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。
・ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。
・スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバーブッシング

ラバーブッシング

    通線ブッシング (クイック)

    通線ブッシング (クイック)

      防滴カバー&化粧フード

      防滴カバー&化粧フード

        表示プレート (スライドボックス用)

        表示プレート (スライドボックス用)

          ベンチレーション VF型

          ベンチレーション VF型

            ポリ台 (角度自在型)

            ポリ台 (角度自在型)

              アッター (ボックス発見用磁石)

              アッター (ボックス発見用磁石)

                鋼製高台座 (壁裏ツッパリ台座)

                鋼製高台座 (壁裏ツッパリ台座)

                  ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)

                  ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)

                    KBOXシリーズ専用アクセサリ 外部取付足

                    KBOXシリーズ専用アクセサリ 外部取付足

                      塗代キャップ

                      塗代キャップ

                        通線ブッシング (ケーブル引き出し用保護ブッシング)

                        通線ブッシング (ケーブル引き出し用保護ブッシング)

                          打ち込みボックス用 断熱シート (結露防止用保温シート)

                          打ち込みボックス用 断熱シート (結露防止用保温シート)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 タカチ電機工業 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業 ミスミ 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 77円 87円 565円 54円 631円 486円 81円 276円 1,671円 803円 90円 74円 223円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                            種類 ケーブル用パーツ ケーブル用パーツ ケースカバー 化粧プレート カバー用パーツ 絶縁台 ボックス用足 カバー用パーツ ケースカバー ボックス用足 キャップ ケーブル用パーツ 保護用バーツ

                            ラバーブッシングのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            BOX直引出しの配線保護
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/11
                            外見がOA-1に少し似たブッシングで、ケーブル径に合わせてカットする事で様々な太さに対応できるようになっていますが、面白いのは先の方の断面が長穴になっている事で、これが使われる場面をよく考えていると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            BOX直引出しの配線保護
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/11
                            外見がOA-1に少し似たブッシングで、ケーブル径に合わせてカットする事で様々な太さに対応できるようになっていますが、面白いのは先の方の断面が長穴になっている事で、これが使われる場面をよく考えていると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました