(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ケーブルブッシング 台紙付/無
  • 数量スライド割引

ケーブルブッシング 台紙付/無 (レビュー)

通常価格(税別)
29円 ~ 340円
税込価格
32円 ~ 374円
通常出荷日
1日目
【特長】
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
ゴム製で幅広い板厚に対応することができます。
機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ケーブルブッシング 台紙付/無のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    筐体からケーブルを出すのに使用
    評価 4.0満足度:4.02022/01/28
    種類が豊富で手軽に組付けられるので重宝します。但し数量が100個単位で、数個しか使わない場合は割高感があります。小分けで購入できると良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    客先での修理に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02020/04/08
    当社が請け負った客先での修理時に使用しています。樹脂製の制御盤ボックスから配線を引き出す際に使用しました。当社は急ぎで部品が必要となるケースがあると、当日出荷が可能なミスミから購入しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルブッシング 台紙付/無

ケーブルブッシング 台紙付/無

    SBブランクカバー

    SBブランクカバー

      SB変換アダプタ

      SB変換アダプタ

        ポイントアッター (エコノミータイプ)

        ポイントアッター (エコノミータイプ)

          表示プレート (スライドボックス用)

          表示プレート (スライドボックス用)

            キャップ・スリーブ 露出スイッチボックス用

            キャップ・スリーブ 露出スイッチボックス用

              ボルトクリップ (ボックス用)

              ボルトクリップ (ボックス用)

                ラバーブッシング

                ラバーブッシング

                  小判スライドボックス用たし枠

                  小判スライドボックス用たし枠

                    アッター (ボックス発見用磁石)

                    アッター (ボックス発見用磁石)

                      ブランクカバー

                      ブランクカバー

                        エラストマ製プラフット Aシリーズ

                        エラストマ製プラフット Aシリーズ

                          ボックスアジャスター

                          ボックスアジャスター

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 タカチ電機工業 未来工業
                            通常価格 29円 69円 63円 78円 54円 81円 68円 77円 110円 81円 166円 127円 336円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            種類 ケーブル用パーツ ケースカバー アダプター カバー用パーツ 化粧プレート キャップ ボルト ケーブル用パーツ ボックス用継枠 ボックス用足 ケースカバー - カバー用パーツ

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。