(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SB-5DW
SB用断熱シート CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

SB用断熱シート SB-5DW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
120円
税込単価
132円

【特長】SB-5D型・スライドボックスの裏面に貼り付け、断熱材の一部として使用...

詳細情報を確認する

Loading...

SB-5DW の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB-5DW

2ヶ用スライドボックス用
-

10個

120( 132円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
SB-5D型
・スライドボックスの裏面に貼り付け、断熱材の一部として使用します。
・テープ付で壁面に仮固定できます。
・シートを重ね合わせて、壁空間のすき間に対応できます。
SB-5D-P型
・SB-5□-Pは更に断熱効果がアップ!
難燃タイプ
・難燃性断熱シートを使用しています。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

SB-5DWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SB用断熱シートの型番SB-5DWのページです。
型番SB-5DWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SB用断熱シート

SB用断熱シート

    あと付け遮音カバー

    あと付け遮音カバー

      遮音シート

      遮音シート

        気密カバー

        気密カバー

          ボックスクランプ

          ボックスクランプ

            打ち込みボックス用 断熱シート (結露防止用保温シート)

            打ち込みボックス用 断熱シート (結露防止用保温シート)

              遮音カバ- (ボックスレスタイプ)

              遮音カバ- (ボックスレスタイプ)

                X線防護用鉛カバー (アウトレットボックス用)

                X線防護用鉛カバー (アウトレットボックス用)

                  気密カバー (インナータイプ)

                  気密カバー (インナータイプ)

                    はさみ点検口

                    はさみ点検口

                      塗代キャップ

                      塗代キャップ

                        枠ちん (あと付けはさみプレート)

                        枠ちん (あと付けはさみプレート)

                          引き出しカバー

                          引き出しカバー

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 94円 630円 1,169円 136円 131円 223円 2,403円 4,642円 92円 588円 90円 114円 284円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            種類 保護用バーツ ケースカバー カバー用パーツ ケースカバー - 保護用バーツ カバー用パーツ ケースカバー ケースカバー ボックス用継枠 キャップ ボックス用継枠 ケースカバー

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SB-5DFN
                            SB-5DN
                            SB-5DN-P
                            SB-5DW-P
                            SB-5DWN
                            SB-5DWN-P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用 商品タイプ

                            318円

                            ( 350円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4ヶ用スライドボックス用難燃タイプ

                            139円

                            ( 153円 )
                            10個 -

                            1日目

                            1ヶ用スライドボックス用難燃タイプ

                            173円

                            ( 190円 )
                            10個 -

                            1日目

                            1ヶ用スライドボックス用(深形、耳付は除く)難燃タイプ

                            151円

                            ( 166円 )
                            10個 -

                            1日目

                            2ヶ用スライドボックス用(深形、耳付は除く)-

                            180円

                            ( 198円 )
                            10個 -

                            1日目

                            2ヶ用スライドボックス用難燃タイプ

                            225円

                            ( 248円 )
                            10個 -

                            1日目

                            2ヶ用スライドボックス用(深形、耳付は除く)難燃タイプ

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました