(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SB-1SA
気密カバー ヒキコミカバー

気密カバー SB-1SA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
196円
税込単価
216円

【特長】・スライドボックスに取り付け、気密処理を行うカバーです・スライドボック...

詳細情報を確認する

Loading...

SB-1SA の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
商品タイプ
テープ面
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB-1SA

1ヶ用
粘着テープ付
フランジ表面

10個

196( 216円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライドボックスに取り付け、気密処理を行うカバーです
・スライドボックスのタッピンねじで、柱に簡単に取り付けられます
・フランジ部分とシート開口部を粘着テープで固定するだけ

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

SB-1SAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気密カバーの型番SB-1SAのページです。
型番SB-1SAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

気密カバー

気密カバー

    RD31 チェックドアー

    RD31 チェックドアー

      PCコネクタBOX

      PCコネクタBOX

        プラ塗代カバー (フラットタイプ) プラスチック製塗代カバー

        プラ塗代カバー (フラットタイプ) プラスチック製塗代カバー

          フリーサイズ 操作部カバー

          フリーサイズ 操作部カバー

            BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)

            BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)

              BP11-D ドアユニット(防水・防塵パッキン付)板厚(mm)1.6

              BP11-D ドアユニット(防水・防塵パッキン付)板厚(mm)1.6

                プラ塗代カバー (大形四角用) プラスチック製塗代カバー

                プラ塗代カバー (大形四角用) プラスチック製塗代カバー

                  BP11-A アルミモールセット

                  BP11-A アルミモールセット

                    小扉 VP26

                    小扉 VP26

                      モルタルガード枠

                      モルタルガード枠

                        SB用断熱シート

                        SB用断熱シート

                          薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様 GTS-20W-ST) IP55(カテゴリー2)

                          薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様 GTS-20W-ST) IP55(カテゴリー2)

                            メーカー 未来工業 日東工業 篠原電機 未来工業 ミスミ 日東工業 日東工業 未来工業 日東工業 河村電器産業 未来工業 未来工業 篠原電機
                            通常価格 136円 14,175円 36,567円 127円 - 35,103円 11,493円 289円 5,656円 7,989円 145円 94円 45,692円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   5日目~   1日目   6日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目~   3日目   1日目   1日目   4日目  
                            種類 ケースカバー ハンドル ボックス用継枠 ケースカバー ケースカバー ハンドル ハンドル ケースカバー カバー用パーツ ハンドル ボックス用継枠 保護用バーツ 薄型防噴流ギャラリー

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SB-1SA-N
                            SB-1SA2
                            SB-2SA
                            SB-2SA-N
                            SB-2SA2
                            SB-3SA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 商品タイプ テープ面

                            136円

                            ( 150円 )
                            10個 -

                            1日目

                            1ヶ用粘着テープ無-

                            196円

                            ( 216円 )
                            10個 -

                            1日目

                            1ヶ用粘着テープ付フランジ裏面

                            283円

                            ( 311円 )
                            10個 -

                            1日目

                            2ヶ用粘着テープ付フランジ表面

                            202円

                            ( 222円 )
                            10個 -

                            1日目

                            2ヶ用粘着テープ無-

                            283円

                            ( 311円 )
                            10個 -

                            1日目

                            2ヶ用粘着テープ付フランジ裏面

                            383円

                            ( 421円 )
                            10個 -

                            1日目

                            3ヶ用粘着テープ付フランジ表面

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました